Földelő sorozatkapocs - USLKG 16-1 - 0448015

Földelő sorozatkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, keresztmetszet: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, szélesség: 10,2 mm, szín: zöld-sárga, szerelési mód: NS 35/15-2,3

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0448015
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1221 -
GTIN 4017918002343
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 34,958 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés