Földelő sorozatkapocs - USLKG 6 N-1 - 0444048

Földelő sorozatkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, keresztmetszet: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szélesség: 8,2 mm, szín: zöld-sárga, szerelési mód: NS 35/15-2,3

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0444048
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1221 -
Katalógus oldalszáma Oldal 463 (C_1_2019)
GTIN 4017918155223
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 28,058 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés