Földelő sorozatkapocs - USLKG 35-IB - 0444035

Földelő sorozatkapocs, 35 mm² csatlakozási keresztmetszetek / AWG 2 esetén réz NS 32... vagy NS 35... kalapsín alkalmazandó! 35 mm² csatlakozási keresztmetszetek / AWG 2 esetén réz NS 32... kalapsín alkalmazandó! Az azonos alakú átvezető sorkapocs egymás mellé sorolásakor a > 690 V-os szigetelési feszültségeknél egy fedelet kell behelyezni., belső hatlapfejű csavarokkal, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm², keresztmetszet: 0,75 mm² - 50 mm², keresztmetszet: 0,75 mm² - 50 mm², szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: zöld-sárga

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0444035
Csomagolási egység 25 db
Értékesítési kulcs BE1221 -
GTIN 4017918218850
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 85,645 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés