Földelő sorozatkapocs - USLKG 35 - 0444019

Földelő sorozatkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozások száma: 2, keresztmetszet: 0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, szélesség: 15,2 mm, szín: zöld-sárga, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0444019
Csomagolási egység 25 db
Értékesítési kulcs BE1221 -
Katalógus oldalszáma Oldal 219 (CL_2005)
GTIN 4017918002329
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 87,200 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés