Földelő sorozatkapocs - USLKG 2,5 N-1 - 0443081

Földelő sorozatkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szélesség: 5,2 mm, szín: zöld-sárga, szerelési mód: NS 35/15-2,3

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0443081
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1221 -
Katalógus oldalszáma Oldal 462 (C_1_2019)
GTIN 4017918155216
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 17,600 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország TR (Törökország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés