Földelő sorozatkapocs - USLKG 50-IB - 0443078

Földelő sorozatkapocs, belső hatlapfejű csavarokkal, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 50 mm², keresztmetszet: 16 mm² - 50 mm², rögzítési mód: PE-láb M6 rögzítőcsavarral, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: zöld-sárga

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0443078
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BE1221 -
GTIN 4017918002312
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 188,250 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés