Védővezetős installációs kapocs - UISLKG 35 - 0443065

Védővezetős installációs kapocs, Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, szélesség: 15 mm, szín: zöld-sárga, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az USLKG 1,5 N - USLKG 16N standard védővezető-kapcsok a nullavezető-gyűjtősínnel együtt alkalmazhatók

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0443065
Csomagolási egység 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 506 (C-1-2017)
GTIN 4017918002305
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,069 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás