Földelő sorozatkapocs - USLKG 5-1 - 0441517

Csavaros csatlakozású védővezető-sorkapocs, keresztmetszet: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, szélesség: 6,2 mm, szín: zöld-sárga, szerelés módja: NS 35..., különösen alkalmas NS 35/ 15-2,3-hoz

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0441517
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1221 -
Katalógus oldalszáma Oldal 463 (C_1_2019)
GTIN 4017918002206
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 21,770 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés