Földelő sorozatkapocs - USLKG 95 - 0441041

Földelő sorozatkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, keresztmetszet: 25 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, szélesség: 25 mm, szín: zöld-sárga, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A vezeték hárompontos szorításával a prizma alakú hüvelyalapban megbízható
    kábelcsatlakozás létrehozására kerül sor
  • Csavaros reteszelés a befogótestben található rugós elemek segítségével
  • A rovátkolásnak köszönhetően az érintkezőfelület kis átmeneti ellenállása
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0441041
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BE1221 -
Katalógus oldalszáma Oldal 195 (C_1_2019)
GTIN 4017918002145
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 318,100 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés