Vizsgáló bontókapocs - URTK/S M. ABGESCHNITT- - 0316082

Az ábrán a termék egyik változata látható

Vizsgáló bontókapocs, csúszólappal és levágott vizsgálóaljzatfémekkel, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, szélesség: 8,2 mm, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az áramváltó szekunderkörökben egyszerű és áttekinthető vizsgálatok valósíthatók meg az URTK/S termékcsalád vizsgáló bontókapcsaival
  • A kapocs a bontóhely mindkét oldalán rendelkezik vizsgálódugasz-aljzattal, amely a szomszédos kapcsokkal történő keresztirányú kapcsoláshoz is használható

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0316082
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1233 -
GTIN 4017918315214
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 36,618 g
Vámtarifaszám 85369010