Csúszóhidas kapocs - UGSK/S GN + GS - 0313086

Csúszóhidas kapocs, csúszólappal, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 41 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozások száma: 2, keresztmetszet: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, szélesség: 8,2 mm, szín: zöld, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az átkötőhidak és a csúszósaruk segítségével mérőberendezések vagy védőrelék egyéni összekapcsolására nyílik lehetőség
  • Ebből a célból a csúszósarukat a kapcsolási feladattól függően csatlakoztatjuk a kapcsolóhídhoz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0313086
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1233 -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4046356958257
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 33,105 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés