Vizsgálódugasz - PS-MT - 0311647

Vizsgálódugasz, szín: ezüst

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A vizsgálódugasz biztonságosan érintkezik az összes 4 mm-es átmérőjű vizsgálóaljzatban
  • A PS-... 2,3 MM moduláris vizsgálódugasszal egyedi vizsgálóadapter állítható össze.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0311647
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 509 (C-3-2015)
GTIN 4017918001582
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,004 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás