Szigetelő hüvely - PS-IH YE - 0311595

Szigetelő hüvely, szín: sárga

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A vizsgálódugasz biztonságosan érintkezik a hídaknában, valamint az összes 2,3 mm-es vagy 4 mm-es átmérőjű vizsgálóaljzatban.
  • A PS-... 2,3 MM moduláris vizsgálódugasszal egyedi vizsgálóadapter állítható össze.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0311595
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 509 (C-3-2015)
GTIN 4017918001537
Vámtarifaszám 85472000