Szigetelő hüvely - PS-IH RD - 0311579

Szigetelő hüvely, szín: vörös

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A vizsgálódugasz biztonságosan érintkezik a hídaknában, valamint az összes 2,3 mm-es vagy 4 mm-es átmérőjű vizsgálóaljzatban.
  • A PS-... 2,3 MM moduláris vizsgálódugasszal egyedi vizsgálóadapter állítható össze.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0311579
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BE1Z3X -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 509 (C_3_2015)
GTIN 4017918001513
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,730 g
Vámtarifaszám 85472000