Vizsgáló bontókapocs - URTK/S-BEN 10 - 0309109

Vizsgáló bontókapocs, csúszólappal, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,5 mm² - 16 mm² , AWG: 20 - 8, szélesség: 8,2 mm, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az áramváltó szekunderkörökben egyszerű és áttekinthető vizsgálatok valósíthatók meg az URTK/S termékcsalád vizsgáló bontókapcsaival
  • A kapocs a bontóhely mindkét oldalán rendelkezik vizsgálódugasz-aljzattal, amely a szomszédos kapcsokkal történő keresztirányú kapcsoláshoz is használható

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0309109
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1233 -
Katalógus oldalszáma Oldal 519 (C_1_2019)
GTIN 4017918155230
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 28,100 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország TR (Törökország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés