Vizsgáló bontókapocs - URTK/S-BEN - 0309086

Vizsgáló bontókapocs, csúszólappal, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, szélesség: 8,2 mm, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az áramváltó szekunderkörökben egyszerű és áttekinthető vizsgálatok valósíthatók meg az URTK/S termékcsalád vizsgáló bontókapcsaival
  • A kapocs a bontóhely mindkét oldalán rendelkezik vizsgálódugasz-aljzattal, amely a szomszédos kapcsokkal történő keresztirányú kapcsoláshoz is használható

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0309086
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 555 (C-3-2013)
GTIN 4017918001025
Vámtarifaszám 85369010

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás