Lezárófedél - D-URTK/S-BEN - 0308029

Lezárófedél, hossz: 61 mm, szélesség: 2,2 mm, magasság: 48,5 mm, szín: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0308029
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1Z1X -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 519 (C_1_2019)
GTIN 4017918000936
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 6,788 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás