Csúszóhidas kapocs - UGSK/S - 0305080

Csúszóhidas kapocs, csúszósaru nélkül, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 41 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozások száma: 2, keresztmetszet: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, szélesség: 8,2 mm, szín: szürke, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az átkötőhidak és a csúszósaruk segítségével mérőberendezések vagy védőrelék egyéni összekapcsolására nyílik lehetőség
  • Ebből a célból a csúszósarukat a kapcsolási feladattól függően csatlakoztatjuk a kapcsolóhídhoz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0305080
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1233 -
Katalógus oldalszáma Oldal 517 (C_1_2019)
GTIN 4017918000745
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 26,079 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás