Szerelõlap - AE MP SH 300X150 - 0161964

Az ábrán a termék egyik változata látható

Szerelõlap, szélesség: 108 mm, magasság: 271 mm, szín: ezüstszínű

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0161964
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BH9ZXX -
Katalógus oldalszáma Oldal 487 (C_5_2015)
GTIN 4055626158266
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 9,990 g
Vámtarifaszám 94039010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás