UPS AC alkalmazásokhoz

UPS AC alkalmazásokhoz

Szünetmentes tápellátás

A berendezések maximális rendelkezésre állása az Ön AC alkalmazásainál!

Vissza ide: Szünetmentes tápegységek

Kategóriák

  • AC UPS beépített energiatárolóval
    Helytakarékos és kalapsínre szerelhető

    A beépített energiatárolóval ellátott TRIO AC-UPS tiszta szinuszos feszültséget ad le a kimenetén, és szünetmentesen táplálja az Ön AC alkalmazásait.

  • AC UPS IQ technológiával
    AC UPS IQ technológiával

    Az IQ technológiát alkalmazó intelligens AC UPS lehetővé teszi a berendezés maximális rendelkezésre állását. Felügyelje és optimalizálja Ön is az energiatárolóját a QUINT AC-UPS segítségével.

  • Energiatárolók
    Energiatárolók

    A különböző energiatároló-technológiák a hosszú élettartammal vagy a karbantartás-mentességgel tűnnek ki.

Keresés a következő helyen: UPS AC alkalmazásokhoz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

AC alkalmazásoknál használható szünetmentes tápegységeink tiszta szinuszos kimeneti feszültséget adnak le. Válassza ki a megfelelő AC UPS-t – intelligens típust IQ technológiával, vagy helytakarékos megoldást beépített energiatárolóval.

Előnyei

  • Intelligens UPS IQ technológiával
  • Helytakarékos: UPS modul és energiatároló egyetlen készülékházban egyesítve
  • Rugalmasság a moduláris rendszer révén: megfelelő energiatároló minden megoldáshoz

AC UPS IQ technológiával

AC UPS IQ technológiával  

Intelligens UPS IQ technológiával

Az AC alkalmazásokhoz való, IQ technológiát alkalmazó szünetmentes tápegységeinkkel Ön is felügyelheti és optimalizálhatja az energiatárolóját. Dolgozzon Ön is megszakításmentesen az intelligens QUINT AC-UPS segítségével.

  • QUINT AC-UPS
  • Tartozékok

AC UPS beépített energiatárolóval

AC UPS beépített energiatárolóval  

TRIO AC-UPS beépített energiatárolóval

A beépített energiatárolóval ellátott AC UPS segítségével helyet lehet megtakarítani a kapcsolószekrényben, és a csatlakoztatott ipari PC-k a beépített USB interfészen keresztül biztonságosan állíthatók le.

  • TRIO AC-UPS

Energiatároló

Energiatároló  

Megfelelő energiatároló az Ön UPS-megoldásához

Válassza ki a moduláris rendszeréhez illeszkedő energiatárolót, és tegye lehetővé ezáltal bármely ipari berendezés maximális rendelkezésre állását:

  • Energiatároló IQ technológiájú QUINT UPS készülékekhez
  • Energiatároló TRIO UPS, MINI UPS és STEP UPS készülékekhez
  • Tartozékok

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek