Push-in Technology

1,5 milliárd „kapcsolatnak” tetszik

a direkt rugós csatlakozástechnika – csak a Phoenix Contact-tól.

Kategóriák

Direkt rugós, a jövő csatlakozástechnikája: hosszú évek fejlesztési tapasztalata és know-how-ja a Phoenix Contact-tól. Hasznosítsa Ön is az egyszerű, szerszám nélküli vezetékezés előnyeit a széles direkt rugós termékkínálat felhasználásával a tereptől a vezérlőig. Direkt rugós – az eredeti a Phoenix Contact-tól.

Előnyei

  • A direkt rugós csatlakozástechnikával szerzett sokéves tapasztalat és a 1,5 milliárdnál is több bekötött csatlakozás a legkiválóbb minőségről és biztonságról tanúskodik.
  • Az átfogó termékkínálat lehetővé teszi komplett alkalmazások vezetékezését
  • Automatizált vezetékezés: a direkt rugós csatlakozástechnikával lehetővé vált

Minta kérése

Kérjen itt ingyenes mintát és a brosúrát.

Direkt rugós csatlakozástechnika – folyamatosan a tereptől a vezérlőig

A Phoenix Contact átfogó direkt rugós termékkínálatával egyszerűen és gyorsan vezetékezheti komplett alkalmazását.

Direkt rugós termékkínálat a Phoenix Contact-tól

Direkt rugós csatlakozástechnika – egyszerű és gyors, szerszám nélküli vezetékezés

Direkt rugós csatlakozástechnika  

Direkt rugós csatlakozástechnika – egyszerű alkalmazás, nagy teljesítőképesség a csatlakoztatásban

A direkt rugós technológiával a vezetékezés - az igen könnyű dugaszolásnak köszönhetően - egyszerű és gyors. Még a kisméretű vezetők is biztonságosan, szerszám nélkül csatlakoztathatók már 0,25 mm² keresztmetszettől kezdődően. A vezető kioldásához egyszerűen nyomja meg a működtető gombot.

Az egyetlen igazi direkt rugós technika most és a jövőben.

Direkt rugós – az eredeti a Phoenix Contact-tól.

A direkt rugós csatlakozástechnika lehetővé teszi az automatizált vezetékezést

Középpontban a folyamat – a Phoenix Contact megoldásokat kínál a kapcsolószekrény-gyártás optimalizálására.

A direkt rugós csatlakozástechnika lehetővé teszi az automatizált vezetékezést

UPDATE direkt rugós különkiadás

UPDATE direkt rugós különkiadás

UPDATE direkt rugós különkiadás

Ügyfélmagazinunk külön kiadását a direkt rugós technológiának szenteljük Tapasztalja meg Ön is, hogyan vezetékezheti elektromos berendezéseit átfogóan, a tereptől a vezérlőig a Phoenix Contact segítségével. Olvasson felhasználói beszámolókat pl. az OSMA felvonógyártó cégről, amely kompakt direkt rugós sorkapcsokkal optimalizálta gyártási folyamatait.

A folyamatköltségek csökkentése volt a célja a töltőberendezéseket gyártó Krones cégnek is, amikor automatikus kalapsín-beültető berendezés bevezetése mellett döntött a kapcsolószekrény-gyártásban.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás