Év végi nyitvatartás

Év végi nyitvatartás és szállítás - 2018

Év végi nyitvatartás és szállítás 2018

Év végi szállítás

Tisztelt Partnerünk!

Napról napra egyre inkább érezzük az év vége közeledtét: az időjárás zordabbra fordult, már sötétben indulunk haza munkahelyünkről, minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy a folyamatban lévő munkáinkat még az Ünnepek előtt befejezzük. De már látjuk az utcákon, a kirakatokban a karácsonyi dekorációkat, már tervezgetjük kit, mivel tudnánk idén meglepni, már ott az ünnepi készülődés öröme a lelkünkben.

Mi, a Phoenix Contactnál igyekszünk minden támogatást megadni ahhoz, hogy az év végi tervezést segítsük, így ezúton tájékoztatjuk Önt módosuló szállítási ütemezésünkről, raktárunk év végi nyitva tartásáról.

Év végi nyitva tartás és szállítási rend

Számunkra kiemelten fontos, hogy Önt, mint Partnerünket a lehető legtökéletesebb kiszolgálásban részesítsük. Így szeretnénk felhívni figyelmét, hogy az Ünnepek közeledtével a megrendelések kiszállítási határideje a szokásostól eltérően alakul.  
Tekintettel az év végi szokásos importhullámra, kérjük, szíveskedjen az idei évre vonatkozó rendelését mihamarabb, de legkésőbb 2018. december 10-ig eljuttatni részünkre. Ezt követően már csak gyorspostai felárral tudjuk azon termékeket leszállítani, amelyek a budaörsi raktárunkból nem elérhetőek. Az eddig leadott rendelései közül azon termékek szállítását tudjuk biztosan vállalni, amely tételek itthoni, illetve németországi anyacégünknél raktáron vannak.

Az idei év utolsó árufeladási napja: 2018.12.18.

A két ünnep között, valamint december 1-én és 14-én zárva tartunk.

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2019 első szállítása a németországi gyárból várhatóan a második héten fog beérkezni raktárunkba.

Összefoglalva:

2018. december 1-én és 14-én - zárva tartunk
2018. december 10. – idei rendelések leadási határideje
2018. december 11. - utolsó beszerzésünk napja
2018. december 18. - 2018. év utolsó árufeladási napja
2018. december 24. - 2019. január 1. között - zárva tartunk
2019. január 2. - első munkanap
2019. január második hete - első szállítmány várható beérkezése Németországból

Bármely felmerülő kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére a 23 / 501-160-as telefonszámon.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás