Vissza az Áttekintéshez

új

Univerzálisan alkalmazható elektronikus készülékvédő kapcsolók

A PTCB elektronikus készülékvédő kapcsolók optimálisan alkalmazhatók egyszerű és helytakarékos potenciálelosztásra. A keskeny egycsatornás készülékek praktikusan kombinálhatók a CLIPLINE complete sorkapocs-rendszerrel. Beállítható és fix névleges áramú változatok között választhat.

Előnyei

  • Az alkalmazások egyszerűen felépíthetők, mivel áthidalhatók a CLIPLINE complete sorkapcsokhoz
  • Több hely a kapcsolószekrényben: a legkeskenyebb védelem csupán 6 mm-es szélességgel
  • Rugalmas alkalmazás és kisebb raktárkészlet: az áram értéke készülékenként beállítható a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz.

Fő jellemzők

  • 6 mm-es beépítési szélesség
  • Az üzemállapot kijelzése közlekedési lámpa színű LED-kijelzővel
  • Egyedileg beállítható 1 és 8 A között
  • 2, 3, 4 és 6 A-es fix névleges áramú változatok
  • Teljesíti az NEC Class 2 előírásait
  • Rugalmasan használható
  • Beépített távjelző funkció

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Védőkészülékek – Készülékvédő kapcsoló

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás