Vissza az Áttekintéshez

új

Csúcstechnológiájú UV-LED nyomtató – színes ipari nyomtatás könnyedén

Az új generációs BLUEMARK ID nyomtatórendszer az ipari jelölés mindent egyesítő megoldása. Intuitív kezelőfelület kíséri végig a felhasználót a teljes nyomtatási folyamaton. A BLUEMARK ID COLOR nemcsak egyszínű, hanem CMYK színes feliratokat is képes kinyomtatni.

Előnyei

  • Sokféle alkalmazási lehetőség az opcionális színes nyomtatás és a több, mint 1350 féle rendelkezésre álló jelölőanyag révén
  • Intuitív kezelés az integrált jelölőszoftvernek köszönhetően
  • Optimalizált folyadékfogyasztás a méretezhető nyomtatási felbontás révén
  • Rugalmas anyagkezelés az előoldali behúzás és az adagoló tárolók segítségével
  • Időmegtakarítás a nagy nyomtatási sebességnek köszönhetően

Fő jellemzők

  • Nyomtatási eljárás: UV-LED-es
  • Kijelző: 7“ színes érintőképernyő
  • Software-on-Board
  • Az UCT és US anyagok felismerése
  • Interfészek: USB, LAN, WLAN, Bluetooth
  • Tömeg: 20,8 kg

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

BLUEMARK ID COLOR

Az ipari jelölések mindent egyesítő megoldása.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás