Felhőalapú ipari számítástechnika

Felhőalapú ipari számítástechnika

A holnap automatizálásáért

Már ma állítsa a váltókat a jövő irányába − jöjjön velünk a Proficloud világába.

Vissza ide: Termékek

Kategóriák

  • Felhőalapú kreditek terméklistája
    Felhőalapú kredit

    Válassza ki a megfelelő felhőalapú krediteket a készülékek Proficloudban való használatához. A használat szerinti fizetési modell biztosítja Önnek költségei teljes átláthatóságát és a szerződéses feltételek teljesítését.

  • PROFINET felhőalapú megoldások
    PROFINET felhőalapú megoldások

    A felhőalapú eszközök lehetővé teszik az egyszerű kapcsolódást a meglévő folyamatokhoz és berendezésekhez.

Keresés a következő helyen: Felhőalapú ipari számítástechnika

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A felhőalapú ipari számítástechnika az üzleti folyamatok, dolgok, berendezések, komponensek és emberek intelligens hálózatba kapcsolása. A Phoenix Contact Proficloud rendszere egységes szakmai, az Ön igényeire szabott felhőalapú automatizálási megoldás − a felhőalapú eszközöktől az illeszkedő platformon keresztül a felhőalapú szolgáltatásokig.

Előnyei

  • Maximális rendelkezésre állás, mivel mindig és mindenhol elérheti az adatait
  • Nyitottság, mivel saját felhőalapú szolgáltatást feljeszthet ki és üzemeltethet a Proficloud használatával
  • Jövőállóság, mivel az infrastruktúra, a platform és a szoftver automatikusan frissül
  • Méretezhetőség a dinamikus IT-szolgáltatásoknak köszönhetően, amelyek gyorsan és egyedileg illeszthetők az Ön követelményeihez
  • Biztonságos és tanúsított kommunikáció a TLS titkosításnak köszönhetően

PROFICLOUD – az IoT platform

Internet of Things (IoT) és Proficloud  

Internet of Things (IoT) és Proficloud

A Proficloud az IoT-alapú automatizálás optimális platformja. A Proficloud rugalmas, optimalizált folyamatok felépítését és harmadik féltől származó alkalmazások integrálását teszi lehetővé. A nyílt platform alapján mind a termelő vállalkozások, mind a szolgáltatók saját webes alkalmazásokat építhetnek fel, valamint szolgáltatásokat és mobil alkalmazásokat fejleszthetnek ki és üzemeltethetnek.

Az Industrie 4.0 vezérelvének megvalósításához a termelőüzemeket világszerte, átfogóan hálózatba kell kötni, és a terepi készülékeket szoftverszolgáltatásokkal kell kiegészíteni. Az adatok csak így cserélhetők egyszerűen, biztonságosan és megbízhatóan a gépek között, valamint a külső információk csak így kapcsolhatók a teljes megoldásba.

A méretezhető felhőalapú architektúra következetes megvalósításával a Proficloud gondoskodik az automatizálási forgatókönyvekhez szükséges teljesítőképességről és rugalmasságról.

PROFICLOUD – az új üzleti modellek hajtóereje

PROFICLOUD – új piaci lehetőségek az Ön automatizálása számára  

Új piaci lehetőségek a Proficloud alkalmazásával

Hozzon létre új üzleti modelleket eyszerűen, gyorsan és hatékonyan a Proficloud segítségével. A felhasználók pl. saját adatgyűjtő, -elemző és -megjelenítő szoftvereket üzemeltethetnek a felhőalapú platformon. Ezek az információk azután igény szerint és biztonságos hozzáféréssel további résztvevőknek kínálhatók fel. Ha Ön gépgyártó, akkor pl. a berendezések értékesítésén felül karbantartási és szervizszolgáltatásokat is kínálhat.

Ezenkívül világszerte gyűjtheti az adatokat, és a big data alkalmazásokhoz csatlakozva átfogóan kiértékelheti azokat. A Hybrid Cloud lehetővé teszi a nyilvános szolgáltatók bizonyos szolgáltatásainak internetalapú megvalósítását, míg a különösen védett alkalmazások és adatok a vállalaton belül maradnak. Ezenfelül harmadik féltől származó alkalmazások is egyszerűen csatlakoztathatók és integrálhatók a belső megoldásokba.

 

PROFICLOUD – nagy biztonság átfogó titkosítással

PROFICLOUD – biztonságos a TLS titkosításnak köszönhetően  

A Proficloud-résztvevők kommunikációjának védelme TLS titkosítással

A Proficloud egyik fontos előnye a biztonságos platform, amely magas mércét állít a hozzáférés-védelem és a rendelkezésre állás szempontjából.

A Proficloud-résztvevők adatátvitelét TLS titkosítás (Transport Layer Security, a szállítási réteg védelme) védi. Összeköttetést csak a Proficloud-résztvevők építhetnek fel.

Még a Proficloud paraméterezéséhez szükséges webes alkalmazást is a HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Security) továbbítja a felhasználónak, ezért védett a nem kívánt hozzáférés ellen.

Felhőkreditek − rugalmas és olcsó

Felhőkreditek  

Teljes költségellenőrzés felhőkreditekkel

A készülékek Proficloud rendszerben való használatához különböző felhőkreditek állnak rendelkezésre. Ezeket egyszerűen a felhőalkalmazásban lehet aktiválni. A pay per use (használat szerinti fizetés) modell révén teljes a költségellenőrzés, és a szerződések lejárati határideje nem játszik szerepet. Így valósíthat meg gyorsan új üzleti modelleket.

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


PROFICLOUD

Telephelyen túlnyúló és biztonságos kommunikáció


Felhőalapú szolgáltatások

Új lehetőségek az automatizáláshoz.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás