A korszerű vezeték nélküli adatcsere minden ipari alkalmazás számára hatékony és megszakítás nélküli kommunikációt kínál.
Az ipari vezeték nélküli rendszerek több rugalmasságot és nagyobb hatékonyságot tesznek lehetővé az adatok és jelek ipari kommunikációjában. Fedezze fel Ön is, hogyan használhatja ki a vezeték nélküli kommunikáció számos hasznot hozó lehetőségét saját alkalmazásában is. A Phoenix Contact a szükséges megbízható és biztonságos termékeket, megoldásokat és szolgáltatásokat kínálja ehhez.
A hálózati kommunikáció a rugalmas, önszervező termelés kulcsa az Ipar 4.0 gondolata értelmében. Az ipari vezeték nélküli rendszerek döntő szerepet játszanak az ilyen koncepciók megvalósításában, mivel számos lehetőséget kínálnak a gyártási folyamatok hatékonyabb és rugalmasabb kialakításához.
A rádiós vezérlésű autonóm szállítórendszerek és oda-vissza mozgó raktári kocsik megnövelik a létesítmények termelékenységét, ugyanúgy, mint a táblagépek és okostelefonok használata gépek megfigyelésére, kezelésére és távkarbantartására. A folyamat- és infrastrukturális alkalmazásoknál az ipari vezeték nélküli rendszerek segítségével begyűjthetők a más módon nem elérhető távoli állomások és terepi készülékek adatai.
A Phoenix Contact a megfelelő rádiós technológiákat kínálja az ipari alkalmazáshoz
A gyakorlatban a különböző alkalmazási területeken különböző vezeték nélküli technológiák váltak be. A Phoenix Contact az Ön alkalmazásának megfelelő, ipari alkalmazáshoz való vezeték nélküli megoldásokat kínálja.
A technológiákat leíró részben részletes információk találhatók a rádiós technológiákról.
A vezeték nélküli kommunikációhoz való összetevőink és tartozékaink széles körű kínálatával, valamint az ipari kommunikáció terén szerzett sokéves tapasztalatunkkal az Ön követelményeinek is megfelelő megoldást kínálunk. Nálunk mindig az egyszerű kezelés és a lehető legnagyobb megbízhatóság áll a középpontban.
A Phoenix Contact a különböző rádiós technológiák alapján a következő termék- és megoldásválasztékot kínálja Önnek:
A Radioline a Phoenix Contact szabadalmaztatott Trusted Wireless 2.0 rádiós technológiáján alapul. A Radioline segítségével hálózatba köthetők a nagy kiterjedésű létesítmények, különösen egyszerűen vihetők át az I/O jelek és a soros adatok, nagyobb távolságokra is.
A WLAN hozzáférési pontokkal és kliensekkel Ön is hatékonyan és rugalmasan automatizálhatja gyárát. A rendszerek különösen alkalmasak a nagy kiterjedésű hálózat sok mozgó résztvevőjének nagy teljesítőképességű összekötésére.
A Bluetooth készülékekkel megbízhatóan és egyszerűen köthetők össze a mozgó vagy cserélhető automatizálási készülékek a vezérlővel, más vezeték nélküli rendszerekkel párhuzamosan is.
A Wireless-MUX vezeték nélküli multiplexer különösen gyorsan telepíthető: csatlakoztatás, bekapcsolás és már létre is jött a rádiós átviteli szakasz. A rendszer 16 digitális és 2 analóg jel kétirányú átvitelét biztosítja. A Bluetooth 4.0 technológiának köszönhetően az energiafogyasztás különösen alacsony.
Vezeték nélküli Ethernet |
Wireless I/O |
Wireless Serial | |
---|---|---|---|
WLAN 802.11 |
WLAN 5100 WLAN 1100 Ethernet Port Adapter |
- |
- |
Bluetooth |
Ethernet Port Adapter |
Wireless MUX |
- |
Trusted Wireless |
RAD-ISM-900-EN (Észak-/Dél-Amerika) |
RAD-2400-IFS (világszerte) RAD-900-IFS (Észak-/Dél-Amerika) RAD-868-IFS (Európa) |
RAD-2400-IFS (világszerte) RAD-900-IFS (Észak-/Dél-Amerika) RAD-868-IFS (Európa) |
"$pageName"