Jelcsatlakozók

A Phoenix Contact jelcsatlakozói

Átfogó megoldások

Az egyedülálló méretválaszték és házkialakítások átfogó megoldásokat tesznek lehetővé a készülék- és a kábeloldalon egyaránt.

Vissza ide: Kerek csatlakozók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Jelcsatlakozók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Kerek csatlakozókat gyártunk ipari jel- és szenzor-/aktor-alkalmazásokhoz, különféle kivitelekben. A vezetékcsatlakozáshoz krimpelhető, forrasztásos vagy beforrasztásos csatlakozástechnikák állnak rendelkezésre.

Előnyei

  • Egyedülállóan sokféle házforma, M5-ös és M23-as méret között
  • Rugalmasság a 3 és 19 között változó pólusszám révén
  • Egyszerű kábelezés a műanyaggal kiöntött kiviteleknek köszönhetően

Jelcsatlakozók M5-ös és M12-es méret között

Jelcsatlakozók M5-ös és M12-es méret között  

Jelcsatlakozók M5-ös és M12-es méret között

A szenzor/aktor készülékcsatlakoztatással szemben ipari környezetben felmerülő sokoldalú követelményeknek eleget téve jött létre az M5-ös, M8-as és M12-es beépíthető csatlakozók és fali átvezetések átfogó kínálata. A konfekcionálható és vevőspecifikus fejlesztések lehetővé teszik az optimális igazodást az egyedi készülékkoncepciókhoz.

  • 3 − 17 pólusú
  • „A,” „B” vagy „D” kódolás

 

M17-es és M23-as jelcsatlakozók

M17-es és M23-as jelcsatlakozók  

M17-es és M23-as jelcsatlakozók

Az M17 és M23 méretű kerek csatlakozók sokféle ipari jelátviteli alkalmazásnak megfelelnek. Kielégítik a tömítettségre, rezgésállóságra és EMC-védelemre vonatkozó követelményeket is. A kerek csatlakozókat kiegészíti a műanyaggal kiöntött kivitelűek komplett kínálata. A portfólió a PRO sorozatú M23 dugaszolható csatlakozókkal bővül.

  • 6 − 19 pólusú
  • Az összes csatlakozóházat csapos vagy aljzatérintkezőkkel lehet szerelni.

 

7/8” méretű jelcsatlakozók

7/8” méretű jelcsatlakozók  

7/8” méretű jelcsatlakozók

Az amerikai piac összes követelményéhez rendelkezésre állnak a hüvelykes méretezésű kerek csatlakozók. A termékválasztékban a csavaros csatlakozású konfekcionálható dugaszolható csatlakozók mellett beépíthető dugaszcsatlakozók is szerepelnek, sodrattal vagy közvetlenül nyomtatott áramkörbe ültethetően.

  • 3 − 5 pólusú

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

M17 - M58 kerek ipari csatlakozók
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/huhu/web/main/products/subcategory_pages/Circular_plug-in_connectors_P-20-07/0cca0bfd-5b5e-4380-9b00-178f92445c04

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás