Szenzor/aktor kábelezés

Szenzor/aktor kábelezés

Megbízhatóság a terepen

Csatlakoztassa a szenzorokat és aktorokat gyorsan és biztonságosan a terepen. Ennek érdekében átfogó terméksorozatokat kínálunk a passzív terepi kábelezéshez.

Vissza ide: Termékek

Kategóriák

  • Dugaszolható csatlakozók
    Dugaszolható csatlakozók

    A konfekcionálható csatlakozók a terepi kábelezés megbízható kialakítását teszik lehetővé.

  • Konfekcionált kábelek
    Konfekcionált kábelek

    A konfekcionált kábelekkel a szenzorok és aktorok gyorsan és kényelmesen csatlakoztathatók a terepen.

  • Szelepdugaszok és -kábelek
    Szelepdugaszok és -kábelek

    A szelepdugaszok lehetővé teszik a szelepek megbízható üzemét a mindennapi gyakorlat kemény körülményei között is.

  • Elosztódobozok
    Elosztódobozok

    Az elosztódobozok gyorsan és áttekinthetően fogják össze és osztják el a jeleket a terepen.

  • Elosztók és adapterek
    Elosztók és adapterek

    Az elosztók és az adapterek lehetővé teszik a kábelezés rugalmas kialakítását.

Keresés a következő helyen: Szenzor/aktor kábelezés

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Gondoskodjon a berendezései biztonságos üzemeléséről: a szenzorok és aktorok csatlakoztatását szolgáló teljes termék- és megoldáskínálat segítségével.

Előnyei

  • Egyszerű és biztonságos: 100 százalékban elektromosan bevizsgált dugaszolható komponensek
  • Rugalmasság az M5 és M12 méretek közötti teljes termékkínálat révén
  • Még különleges környezeti hatások esetén is teljesen biztonságos és megbízható az árnyékoló bekötés az Advanced Shielding Technology alkalmazásával
  • Helymegtakarítás nagy pólusszámú dugaszolható csatlakozókkal
  • Kényelmes: megnövelt rendelkezésre állás a gyors és egyszerű diagnosztikának köszönhetően

Csekély ráfordítás

Az M12 elosztódobozokkal és elosztókkal sok terepi komponens gyorsan és áttekinthetően kábelezhető  

Egyszerű jelelosztás a terepen

A nagy ráfordítást igénylő egyedi terepi vezetékezéshez képest a dugaszolható szenzor/aktor kábelezéssel időt és költséget takaríthat meg. A szabványosított interfészek kényelmes és gyors telepítést garantálnak, mechanikus ráfordítás nélkül.

 

Egyedülálló változatosság

Egyedülálló változatosság  

Minden pólusszám és kódolás egyetlen szabványos csatlakozóprofilban

Az M8-as és M12-es csatlakozók mára széles körben elterjedtek az iparban. A jelekhez, adatokhoz és tápláláshoz alkalmazható termékkínálatunk kibővíti a felhasználás területeit, változatossága egyedülálló a piacon. Használja ki Ön is az előnyöket, és válassza a piacvezető Phoenix Contact termékeit a csatlakozástechnika terén.

Előnyei

  • Minden ugyanabban a kompakt kialakításban – a biztonságos és gyors adatátviteltől kezdve a sokpólusú jelátvitelen keresztül egészen az innovatív M12-es tápkábelezésig
  • Általános kábelezés az összes interfészhez, a terepi szinttől kezdve egészen a készülékig
  • Megbízható alkalmazás a robusztus kialakításnak és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően, IP65/67 védettséggel

Kábelezés speciális alkalmazásokhoz

Kábelezési rendszerek különleges alkalmazásokhoz  

Kábelezési rendszerek különleges alkalmazásokhoz

Az ipari környezet klasszikus specifikációit meghaladó követelményekhez a Phoenix Contact speciális terméksorozatokat kínál.

Speciális termékkínálatunk sorozatai alkalmasak a következőkhöz:

  • Élelmiszerbiztonsági terület és fröccsenési zóna az élelmiszeriparban
  • Kültéri alkalmazások, például építőgépek
  • Vasúti alkalmazások speciális tűzvédelmi és rezgési követelményekkel,
  • felhasználás robotokban és energiavezető láncokban
  • Nagy teljesítményű alkalmazások szűk helyen is

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Szenzor/aktor kábelezés

Szolgáltatás


Advanced Shielding Technology

Egyedülálló árnyékolási megoldás konfekcionált dugaszolható csatlakozókhoz

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/huhu/web/home

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás