új
Az Ön szakértő biztonságtechnikai partnere: gépbiztonsági összetevők, technológiák és szolgáltatások.
Biztonsági termékeink minden nap bizonyítanak a különböző gépgyártási, autóipari, valamint olaj-, gáz- és vegyipari alkalmazásokban. Keményen dolgozunk azon, hogy biztonsági megoldásaink a digitális korban is gondoskodjanak arról, hogy az Ön munkatársai és gépei optimálisan védve legyenek. Biztonsági termékeink használatával Ön megnövelheti gépei és berendezései rendelkezésre állását. Széles körű szolgáltatásainkkal segítünk a gépei és berendezései biztonságával szemben támasztott összes követelmény szabványoknak megfelelő megvalósításában.
új
A gyártásautomatizálást szolgáló biztonsági termékeink kínálata az érintésmentes biztonsági kapcsolókészülékektől a biztonsági kapcsolókészüléken és I/O-kon át a biztonsági vezérlőig terjed. A Phoenix Contact összes biztonsági összetevőjéhez megszereztük a SIL tanúsítványt; fő jellemzőjük az egyszerű kezelhetőség.
A folyamatautomatizálás számára a Phoenix Contact SIL tanúsítású csatolórelék nagy választékát kínálja a biztonságos be- és kikapcsoláshoz. A szabványosított rendszerkábelezés lehetővé teszi a SIL csatolórelék különösen egyszerű és gyors szerelését.
Megfelelő szoftvercsomagok állnak az Ön rendelkezésére olyan hasznos funkciókkal, mint pl. a Live Monitoring. Előre gyártott funkcióblokkok könnyítik meg a műszaki tervezést. A Phoenix Contact biztonsági termékeit különösen gyorsan és kényelmesen lehet üzembe helyezni, konfigurálni és programozni.
Tervezze, gyártsa, üzemeltesse és módosítsa gépeit a törvényi követelményeknek megfelelően. Ebben a Phoenix Contact biztonsági szakemberei támogatják Önt. A TÜV által tanúsított munkatársaink szaktudása jogbiztonságot nyújt az Ön számára a gépgyártásban, illetve az olaj-, gáz- és vegyiparban alkalmazott gépek és rendszerek biztonságának valamennyi kérdésében. Gyártófüggetlen módon támogatjuk Önt.
"$pageName"