új
Kényszervezetett érintkezős biztonsági relék egyszerű biztonsági alkalmazásokhoz.
A Phoenix Contact PSRmini és PSRclassic biztonsági reléivel minden olyan biztonsági funkció (pl. vészleállítás, fényfüggöny vagy biztonsági ajtó) megoldható, amelyekre igaz az, hogy egy funkció = egy készülék. Moduláris biztonsági relérendszerünkkel Ön igényei szerint állíthatja össze a biztonsági rendszerét.
új
A PSRmini biztonsági relék a legkeskenyebbek a piacon, akár 70%-os helymegtakarítást tesznek lehetővé a teljesítmény korlátozása nélkül. Ezt a Phoenix Contact saját fejlesztésű relétechnológiája teszi lehetővé.
A PSRclassic biztonsági relék a változatok és funkciók nagy számával tűnnek ki. A házszélesség megfelel a piacon szokásos általános méreteknek.
Úgy állíthatja össze biztonsági rendszerét, ahogyan arra szüksége van. A moduláris biztonsági relék az építőszekrény-elv révén egyszerűen és rugalmasan bővíthetők.
A PSR-TBUS kalapsín-buszcsatlakozó közvetlenül a kalapsínen köti össze a master biztonsági relét max. tíz bővítőmodullal. A szokásos keresztirányú kábelezésre és a konfigurálásra már nincs szükség.
Kényszervezetés esetén az elemi relé záró- és nyitóérintkezője mechanikusan össze van kötve egymással. Ez megakadályozza, hogy a záró- és a nyitóérintkező egyszerre legyen zárt. Megfelelő kapcsolással megbízhatóan felismerhető a nyitás meghiúsulása. Ez a legmegbízhatóbb mód az ember és a gép biztonságához.
PSRmini és PSRclassic termékeinket kényszervezetett érintkezőkkel látjuk el, hogy Önnek a lehető legnagyobb biztonságot nyújthassuk.
"$pageName"