Direkt rugós csatlakozás

Direkt rugós csatlakozás

Rendkívül könnyű csatlakoztatás

Használja ki a direkt rugós dugaszolási technika előnyeit: akár 50 százalékkal kisebb dugaszolási erő és szerszám nélküli vezetékezés.

Vissza ide: Sorkapcsok

Kategóriák

  • Alkatrészkapcsok
    Alkatrészkapcsok

    Áramköri feladatok egyéni, rugalmas és szemléletes megoldása – a megfelelő alkatrészkapcsokkal.

  • Átvezető sorkapcsok
    Átvezető sorkapcsok

    A kompakt átvezető sorkapcsokkal összeköthetők, rugalmasan áthidalhatók és kényelmesen feliratozhatók a nagy vagy kicsi keresztmetszetű vezetékek.

  • Biztosítós kapcsok
    Biztosítós kapcsok

    Sokoldalú kapcsok a szenzortechnika és a gépvezérlés számára: a készülékek biztosítása, a potenciálok elosztása és a hibák gyors azonosítása.

  • Dugaszolható kapcsok
    Dugaszolható kapcsok

    Nagyteljesítményű érintkező és érintésvédett kapcsolat – ezek a dugaszolható kapcsok okos jellemzői.

  • Dugaszolható vizsgálórendszer
    Dugaszolható vizsgálórendszer

    Az FAME vizsgálórendszer leegyszerűsíti az energetikai kapcsolóberendezések rendszeres felülvizsgálatát.

  • Elosztóblokkok
    Elosztóblokkok

    A csatlakoztatásra kész direkt rugós PTFIX elosztóblokkokkal még több időt és helyet takaríthat meg az installálás során.

  • Hibrid kapcsok
    Hibrid kapcsok

    Egy kapocs - két csatlakoztatási mód. Használja ki az egyes technikák előnyeit.

  • Installációs sorkapcsok
    Installációs sorkapcsok

    Különösen alacsony kialakítás, egyszerű szerelés és szabad kombinálhatóság – az installációs sorkapcsok jelentős előnyöket nyújtanak az épületautomatizálás terén.

  • Leválasztó- és késes bontókapcsok
    Leválasztó és késes bontókapcsok

    Az áramkörök bontásával azonnal fel lehet ismerni az üzemzavarokat. Ezenkívül egyedileg behelyezhető különböző funkciós dugaszok állnak rendelkezésre.

  • Mérőváltó-bontókapcsok
    Mérőváltó-bontókapcsok

    Mérőváltó-kapcsolások egyedi és költségtakarékos felépítése. A dugaszolható megoldások további műszaki előnyöket nyújtanak.

  • Mini- és mikrokapcsok
    Mini- és mikrokapcsok

    Mini- és mikrokapcsok minden olyan alkalmazáshoz, ahol korlátozottak a helyviszonyok

  • Motorcsatlakoztató kapcsok
    Egyszerű motorcsatlakoztatás

    Vezetékezze motorjait hely- és időtakarékosan.

  • Nagy áramú sorkapcsok
    Nagy áramú sorkapcsok

    Nagy, akár 150 mm²-es vezeték-keresztmetszetek egyszerű, biztonságos és gyors vezetékezése

  • Rendező sorkapcsok
    Rendező sorkapcsok

    Rendezze a jeleket biztonságosan egy innovatív színes vezetőrendszerrel és akár 20%-kal nagyobb egységsűrűséggel.

  • Rendező-összekötők és potenciálelosztók
    Rendező-összekötők

    Rendezze a jeleket innovatív színkódolású rendszerrel és akár 20%-kal kisebb helyigénnyel.

  • Szenzor/aktor sorkapcsok
    Szenzor/aktor sorkapcsok

    A jelszint, a potenciálelosztás és a védővezető-funkció egyetlen sorkapocsban egyesítve – a legjobb megoldás a vezérlők gyártásához.

  • Többemeletes sorkapcsok
    Többemeletes sorkapcsok

    A potenciálelosztás szűkös helyeken is egyszerű. Többemeletes sorkapcsokkal a vezetékezés egyszerű marad.

  • Többvezetős sorkapcsok
    Többvezetős sorkapcsok

    Többvezetős sorkapcsokkal a potenciálelosztás egyszerű - a csatlakozás különböző vezetékekkel és keresztmetszetekkel is biztonságos.

  • Védővezető kapcsok
    Védővezető kapcsok

    PE-összeköttetések gyors létrehozása: egyszerűen pattintsa rá a védővezető kapcsokat a kalapsínre.

Keresés a következő helyen: Direkt rugós csatlakozás

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A direkt rugós csatlakozástechnikával most egyszerűen csatlakoztathatja a legalább 0,25 mm² keresztmetszetű vezetőket − közvetlenül és szerszám nélkül. A speciális érintkezőrugó egyszerű behelyezést tesz lehetővé, és garantálja az érintkezés minőségét.

Előnyei

  • Előkezelt és tömör vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt dugaszolási technikával
  • Kényelmes dugaszolás 50%-kal kisebb dugaszolási erővel
  • Biztonságos vezetékezés és kezelés a színnel megkülönböztetett működtetőgombbal
  • Minden vezetéktípus kényelmes csatlakoztatása a homloklapon
  • A vezető egyszerű kioldása speciális szerszám nélkül
  • A logisztikai költségek csökkentése az egységes CLIPLINE complete rendszertartozékokkal

PT sorkapcsok

PT direkt rugós sorkapcsok  

PT direkt rugós sorkapcsok

A direkt rugós csatlakozású PT-sorkapcsokkal 1,5 mm² és 150 mm² keresztmetszet között minden feladat megoldható.
A csatlakoztatás kényelmes: a legalább 0,25 mm² keresztmetszetű tömör vagy érvéghüvellyel ellátott eret közvetlenül a kapocsba lehet dugaszolni. Az érintkezőrugó magától kinyílik, így gondoskodik a szükséges szorítóerőről az áramvezetővel szemben.
Ezek a sorkapcsok kihasználják a CLIPLINE complete rendszer előnyeit. Ezek közé tartozik a csatlakozástechnikák szabad kombinációja és a szabványosított rendszertartozékok.

PTPOWER nagyáramú kapcsok

Egyszerű csatlakozás a Power Turn technika révén  

Egyszerű csatlakozás a Power Turn technika révén

Az új fejlesztésű Power-Turn csatlakozástechnikával ellátott nagyáramú kapcsok a jelenleg leggyorsabb és leginkább felhasználóbarát megoldást kínálják a nagy vezetők bekötéséhez. A legfeljebb 150 mm²-es vezetékeket csatlakoztassa egyszerűen a rögzítőkar elforgatásával – és már kész is.

Alternatívaképpen a vezetők a kar zárt állapotában az integrált direkt rugós technikával is közvetlenül bedughatók.

A direkt rugós csatlakozástechnika részletes ismertetése

  • Tömör vagy érvéghüvellyel előszerelt vezeték közvetlen és szerszám nélküli bekötése.
  • A rugó speciális alakja lehetővé teszi a tömör és az érvéghüvelyes vezetékek rendkívül könnyű dugaszolását 0,25 mm²-től, miközben a vezetők kihúzási ereje maximális.
  • Kényelmes dugaszolás 50 százalékkal kisebb dugaszolási erővel.
  • A vezetékek egyszerűen bonthatók bármilyen szerszámmal a kioldó nyomógomb segítségével, az áramvezető részek közvetlen érintése nélkül.
  • A 0,14 mm² és afeletti keresztmetszetű érvéghüvely nélküli vezetékek csatlakoztatásánál elég a nyomógombot használni.
  • Biztonságos vezetékezés és kezelés a színnel megkülönböztetett működtető gombbal.
  • Minden vezetéktípus kényelmesen csatlakoztatható a homloklapon.
A direkt rugós csatlakozástechnika részletes ismertetése
 
 
 
 

Átfogó direkt rugós csatlakozástechnika – a tereptől a vezérlőig

A Phoenix Contact direkt rugós csatlakozástechnikájával egyszerűen és biztonságosan vezetékezheti teljes alkalmazását.

Direkt rugós csatlakozás – a dugaszolás új élménye  

Direkt rugós csatlakozás – a dugaszolás új élménye

A terepi kábelezéstől a táp- és vezérlő-vezetékezésig teljes körű termékválaszték áll az Ön rendelkezésére. Így Ön a szenzorokat és aktorokat, a sorkapcsokat, interfészeket és automatizálási modulokat egyszerűen, szerszám nélkül kötheti be.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Direkt rugós csatlakozástechnika

A Phoenix Contact direkt rugós csatlakozástechnikája

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás