Tápegységek a lehető legtöbb funkcióval

Tápegységek a lehető legtöbb funkcióval

Nagy teljesítményű és megbízható

QUINT POWER a berendezés maximális rendelkezésre állásáért.

Vissza ide: Tápellátások

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Tápegységek a lehető legtöbb funkcióval

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A nagy teljesítményű QUINT POWER tápegységek új funkciókkal gondoskodnak a berendezések maximális rendelkezésre állásáról. Az egyedülálló SFB technológia és a megelőző működésfelügyelet növeli az Ön alkalmazásának rendelkezésre állását. A jelzési küszöbök és a jelleggörbék, mint pl. a kimeneti feszültség, egyedileg beállíthatók.

A 100 W alatti teljesítményű QUINT POWER tápegységek a megelőző működésfelügyeletből és az erőteljes teljesítménytartalékból álló egyedülálló kombinációt nyújtják a lehető legkisebb méretben.

Az Ön előnyei

  • Az SFB technológia révén a standard kismegszakítók szelektíven oldanak ki, a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók pedig tovább működnek
  • A megelőző működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
  • Egyszerű rendszerbővítés a statikus boost segítségével, nagy terhelések indítása a dinamikus boost funkcióval
  • Nagy zavartűrés a beépített gáztöltésű levezetőknek és a több mint 20 ms hálózatkimaradás-áthidalási időnek köszönhetően
  • Helymegtakarítás a kapcsolódobozban a keskeny és lapos kialakítás révén
  • A lehető legtöbb funkciót megvalósító tápellátások a COMPLETE line rendszer részét képezik

A QUINT POWER egyedi beállítása

Egyedileg beállítható tápellátásra van szüksége?

A konfigurátor segítségével Ön is optimálisan hozzáigazíthatja a QUINT POWER tápegységet az alkalmazásához: állítsa be egyedileg a különböző paramétereket, például a jelzési küszöbértékeket, a karakterisztikákat vagy a kimeneti feszültséget, és rendelje meg a saját egyedi tápegységét, akár 1 darabos mennyiségben.

QUINT POWER > 100 W

Nagy teljesítményű QUINT POWER tápegységek  

Nagy teljesítményű QUINT POWER tápegységek

Az SFB technológiának, a megelőző működésfelügyeletnek és az illeszthető beállításoknak köszönhetően a nagy teljesítményű QUINT POWER tápegységek garantálják a berendezések nagy rendelkezésre állását.

A teljesítménytartalék lehetővé teszi az egyszerű rendszerbővítést, vagy a nagy terhelések megbízható indítását. A rendszerbővítéshez a statikus boost funkció akár 125% teljesítményt képes tartósan leadni. A nagy terhelések indításához a dinamikus boost funkció akár 200% teljesítményt szolgáltat 5 másodpercig.

A nagy teljesítményű termékválasztékot a jelzési küszöbök és jelleggörbék egyedi illesztése teszi teljessé.

QUINT POWER < 100 W

QUINT POWER 100 W-ig  

„QUINY-k“ a kis teljesítménytartományhoz

A kis „QUINY” eszközeink a 100 W-ig terjedő teljesítménytartományban is teljesítik a berendezés legszigorúbb követelményeit, kis méretben.

Az alacsony teljesítménytartományban is megelőző funkciófelügyelet és jelentős teljesítménytartalék áll az alkalmazások rendelkezésére. A készülékek hatásfoka továbbá eléri akár a 93,7%-ot is, élettartamuk hosszú. Ezen túlmenően az alacsony teljesítménytartományú tápellátások esetében direkt rugós vagy csavaros csatlakozás is választható.

QUINT POWER IO-Linkkel

QUINT POWER IO-Linkkel  

QUINT POWER IO-Linkkel

Az új, kommunikációs képességekkel ellátott QUINT POWER tápellátásaink az IO-Link használatával gyorsan és egyszerűen integrálhatók az ipari hálózatokba.

A beépített IO-Link interfésszel a tápellátás minden vonatkozó üzemi adatát a fölérendelt automatizálási rendszer rendelkezésére lehet bocsátani, és ezzel egészen új szintre lehet emelni a megelőző funkciófelügyeletet.

Ezenkívül az IO-Link használatával a tápellátás paraméterezése is elvégezhető. Készülékcsere esetén az új készülék közvetlenül átveszi a paramétereket, ami időt takarít meg, és elkerüli a felhasználói hibákat.

24 V-os tápellátó rendszer

24 V-os tápellátó rendszer  

24 V-os tápellátó rendszer

Kombinálja egységes rendszerré a Phoenix Contact energiaellátó részegységeit. A QUINT IO-Link tápellátást csatlakoztassa egyszerűen és költségtakarékosan a QUINT UPS vagy a CAPAROC készülékvédő kapcsoló-rendszerének meglévő hálózati protokolljához.

Az innovatív rendszer megbízható 24 V-os tápellátást szolgáltat, és lehetővé teszi a teljes hálózatintegrációt a 400 V AC oldaltól a biztosított 24 V DC elosztásig. Ezzel nő a teljes rendszer adatátláthatósága, ezért az üzemzavarokat időben fel lehet ismerni, be lehet határolni és el lehet hárítani. Ezáltal az állásidők minimálisra csökkennek.

QUINT POWER, 110 V DC

QUINT POWER, 110 V DC  

QUINT POWER, 110 V DC

Az új, 110 V DC kimeneti feszültségű QUINT POWER tápellátással többé nincs szükség több hálózati tápegység sorba kapcsolására. Az új tápellátással akár 135 V DC feszültségig csupán egyetlen egységgel megoldható az alkalmazások tápellátása. Ez ideális megoldás a folyamatirányítás és az energetika számára.

Funkcionális biztonság

QUINT POWER a maximális üzembiztonságért  

QUINT POWER a maximális üzembiztonságért

A QUINT POWER teljesíti a biztonsági integritási szint (SIL) követelményeit, és garantálja a maximális üzembiztonságot. Párhuzamos üzemmódban és különböző fázisokra csatlakoztatva a terhelés tápellátása a bemeneti feszültség problémái esetén is megbízhatóan rendelkezésre áll.

Használja fel a 20 A-es tápegység Plus változatát, vagy akár a QUINT POWER egységet a QUINT S-ORING aktív redundanciamodullal kombinálva a SIL 3 (IEC 61508) biztonsági integritási szintig terjedő funkcionális biztonságot igénylő alkalmazásokban. 

SFB technológia

SFB technológia − a fontos berendezésrészek tovább üzemelnek  

Az SFB technológia kioldja a kismegszakítót

A standard kismegszakítók mágneses, ezáltal gyors kioldhatóságához a tápegységeknek rövid ideig a névleges áramuk többszörösét kell szolgáltatniuk.

Az SFB technológia (Selective Fuse Breaking, szelektív biztosítókioldás) révén ez a dinamikus áramtartalék rendelkezésre áll, mégpedig a névleges áram 6-szorosával, 12 ms időtartamig. A meghibásodott áramágak lekapcsolása szelektív módon történik, a hiba korlátok között marad, így a fontos berendezésrészek tovább üzemelnek.

Megelőző funkciófelügyelet

A megelőző funkciófelügyelet megjeleníti a kritikus üzemállapotokat, és még a hibák fellépése előtt jelzi azokat a vezérlőnek  

A megelőző funkciófelügyelet jelzi a kritikus üzemállapotokat

A kimeneti feszültség és áram állandó felügyelet alatt áll. A megelőző működésfelügyelet megjeleníti a kritikus üzemállapotokat, és még a hibák fellépése előtt jelzi azokat a vezérlőnek. A távfelügyelet aktív kapcsolókimenetek és potenciálfüggetlen reléérintkezők segítségével valósul meg.

Rendszerbővítés

Rendszerbővítés a POWER BOOST alkalmazásával  

Egyszerű rendszerbővítés a POWER BOOST alkalmazásával

A statikus boost a rendszerek bővítésénél a névleges áram max. 125%-át képes szolgáltatni. A nagy terhelések indításához a dinamikus boost ezen túlmenően max. 5 másodpercig a névleges áram kétszeresét bocsátja rendelkezésre.

Különböző funkciókkal a berendezések maximális rendelkezésre állása érdekében

A nagy teljesítményű QUINT POWER tápegységek különböző teljesítménytartományokban különféle funkciókkal gondoskodnak berendezésének maximális rendelkezésre állásáról. Mindegy, hogy SFB technológiával, egyedi beállításokkal és integrált gáztöltésű levezetővel, vagy hely- és energiatakarékosan különféle csatlakozási módokkal: a QUINT POWER megbízhatóan garantálja berendezésének tápellátását.

1 fázisú tápellátás100 W-os tápellátás
> 100 W< 100 W
SFB technológiax 
Megelőző funkciófelügyeletxx
Előre beállítottan rendelhetőx 
Választható direkt rugós vagy csavaros csatlakozás x
Statikus boost teljesítménytartalékxx
Dinamikus boost teljesítménytartalékxx
Beépített gáztöltésű levezetőx 
Csekély készülékmélység x
Robusztus kialakításxx
Nagy hatásfokxx

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Egyedivé tehető tápellátás a rendszer maximális rendelkezésre állásáért

Szolgáltatás


QUINT POWER 40 A-es tápegység

Nagy teljesítmény és a berendezések nagyfokú rendelkezésre állása