Dugaszolható csatlakozók

Dugaszolható csatlakozók

Több, mint széleskörű termékkínálat

Dugaszolható csatlakozók jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez – minden alkalmazáshoz meggyőző megoldás.

Vissza ide: Termékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Dugaszolható csatlakozók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Sokoldalú, M5 − M58-as méretű kerek csatlakozók, adatvonali és fotovillamos dugaszolható csatlakozók, valamint moduláris négyszögletes és nehézipari dugaszolható csatlakozók: a Phoenix Contact csatlakozóválasztéka rengeteg megoldást kínál az ipari és félipari alkalmazásokhoz.

Előnyei

  • Sokféle alkalmazási lehetőség a számos különféle kialakításnak és a moduláris rendszereknek köszönhetően
  • A lehető legnagyobb megbízhatóság a kiváló minőség és a szakértelem révén
  • Innovatív és időtakarékos készülékcsatlakozási megoldások minden elterjedt ipari védettségi fokozatban
  • Nagy rugalmasság a vevőspecifikus illesztéseknek köszönhetően
  • Kompetens Design-In támogatás termékszakértők segítségével

Kerek csatlakozók

Kerek csatlakozók  

Kerek csatlakozók

A Phoenix Contact számos méretben kínál kerek csatlakozókat az ipari automatizálás számára. Kicsi vagy nagy, egyenes vagy döntött, fröccsöntött vagy a helyszínen konfekcionálható: a sokrétű kínálat optimális megoldásokat nyújt a jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez.

  • Innovatív hibrid csatlakozók M12-es és M23-as méretben
  • 3−19 pólusú dugaszolható jelcsatlakozók M5-ös, M8-as, M12-es, M23-as és 7/8"-os méretben
  • Adatvonali csatlakozók M8-as és M12-es méretben, max. 10 Gbit/s adatátviteli sebességekhez
  • M12 − M58-as méretű teljesítménycsatlakozók 150 A áramerősségig és 630 V feszültségig

 

Adatvonali csatlakozók

Adatvonali csatlakozók  

Adatvonali csatlakozók

Az ipar, a számítóközpontok vagy az infrastrukturális alkalmazások gyors és biztonságos adatátvitele számára a Phoenix Contact adatvonali csatlakozókat kínál mind a rézvezetékes, mind az optikai kábeles kábelezéshez. Dugaszcsatlakozók, patchkábelek és tartozékok kaphatók valamennyi elterjedt terepi buszhoz és hálózathoz.

  • Max.40 Gbit/s átviteli sebesség
  • Megoldások IP20, IP65/67 és IP69K védettséggel
  • Innovatív hibrid kábelezés
  • Patchpanelek és rendezőelosztók a 19"-os szereléshez

 

Nehézipari dugaszolható csatlakozók

Nehézipari dugaszolható csatlakozók  

Nehézipari dugaszolható csatlakozók

A nehézipari dugaszolható csatlakozók megvédik az interfészeket, és garantálják a biztonságos energiaátvitelt a legnehezebb körülmények között is. Ellenállnak a szennyeződéseknek, a víznek, a rezgéseknek, a nagy mechanikus terheléseknek, és az IP69K védettségig tömítenek.

  • Vezetőképes fém csatlakozóházak EMC-védelemmel
  • A szerelés és a dugaszolás szempontjából kompatibilis lengő és fix tokozatok
  • Fix pólusszámú és moduláris érintkezőbetétek sokféle csatlakozástechnikával
  • Vezetőképes felületek EMC-védelemmel

 

Moduláris, négyszögletes dugaszolható csatlakozók

Moduláris, négyszögletes dugaszolható csatlakozók  

Moduláris, négyszögletes dugaszolható csatlakozók

A moduláris négyszögletes csatlakozók kompakt csatlakozást kínálnak készülékekben, kapocsdobozokban és kapcsolószekrényekben. A különböző házváltozatok, moduláris érintkezőbetétek és krimpérintkezőkhöz való érintkezőtartók a jelek, adatok és teljesítmény rugalmas csatlakoztatását teszik lehetővé.

  • Lengő csatlakozóházak IP65/67/68/69K védettséggel
  • Érintkezőbetét-készletek 4 − 40 pólusig
  • Moduláris érintkezőbetétek hibrid alkalmazásokhoz
  • Rászerelhető és toldó tokozatok

 

Töltőcsatlakozó-rendszerek az elektromos járművekhez

Töltőcsatlakozó-rendszerek világszerte minden felhasználáshoz  

Töltőcsatlakozó-rendszerek világszerte minden felhasználáshoz

Legyen szó váltakozó áramú hálózati, vagy gyors egyenáramú töltésről – a Phoenix Contact 1. típusú, 2. típusú és GB/T szabvány szerinti, világszerte használható töltőcsatlakozó rendszereket kínál. Az AC és DC töltőkábelek és nyilvános AC töltőaljzatok biztonságosak, megbízhatóak, kialakításuk felhasználóbarát.

  • DC töltőkábel CCS 1. típushoz, CCS 2. típushoz és GB/T-szabványhoz
  • AC töltőkábel 1. típushoz, 2. típushoz és GB/T szabványhoz
  • Nyilvános AC töltőaljzatok 2. típusú és GB/T szabványhoz
  • Megfelelő tartozékok, így pl. védőfedelek, tartók és javítókészletek

 

Fotovillamos dugaszolható csatlakozók

Fotovillamos dugaszolható csatlakozók  

Fotovillamos dugaszolható csatlakozók

A Phoenix Contact fotovillamos dugaszolható csatlakozói az alkalmazások széles körét fedik le:
a konfekcionálható AC és DC dugaszolható csatlakozók, a fotovillamos modulok, épületbe integrált fotovillamos rendszerek (BIPV) és a mikroinverterek készülékcsatlakozói és csatlakozástechnikája sokféle csatlakozási megoldást tesz lehetővé.

  • AC és DC dugaszolható csatlakozók IP66/68-as védettséggel
  • AC és DC készülékcsatlakozások IP65/66/68-as védettséggel
  • Átvezető és nyomtatott áramköri kapcsok max. 309 A-es áramokhoz és max. 600 V-os feszültségekhez (UL)
  • Csatlakozórendszerek BIPV megoldásokhoz és mikroinverterekhez

 

Installációs rendszerek

Installációs rendszerek  

Installációs rendszerek

Legyen szó a vezetők egyszerű összekötéséről, energiaelosztásról vagy készülékcsatlakozásról, az IPD és QPD telepítőrendszerekkel Ön a vezetőket a szerszám nélküli direkt rugós kötéstechnikának és a gyors QUICKON IDC csatlakoztatásnak köszönhetően időtakarékosan kötheti össze.

  • Fix és dugaszolható csatlakozások
  • Megoldások IP68/69K/IK07-es védettséggel
  • 40 A-es áramerősségig és 690 V-os feszültségig
  • Max. 5 x 6 mm2-es vezetőkhöz

 

19"-os dugaszolható kártyablokkok és anya csatlakozók

19  

19"-os dugaszolható kártyablokkok és anya csatlakozók

A 19"-os technikájú dugaszolható kártyablokkokkal és anya csatlakozókkal kényelmesen és biztonságosan bővíthetők a kapcsolószekrény funkciói. A csavaros és rugós csatlakozás lehetővé teszi a csatlakozóelemek egyszerű vezetékezését, gondoskodva a stabil tartásról a kapcsolószekrény minden pontján.

  • 19"-os dugaszolható kártyablokkok csavaros csatlakozással, az IEC 60603-1/DIN 41617 és az IEC 60603-2/EN 60603-2 szerint
  • 19"-os anya csatlakozók hátoldali csavaros vagy húzó rugós csatlakozással az EN 60603-2/EN 60603-2 szerint

 

Nyomtatott áramköri kapcsok

Nyomtatott áramköri kapcsok  

Nyomtatott áramköri kapcsok

A nyomtatott áramköri kapcsok lehetőséget adnak a jelek, adatok és teljesítmény közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra történő biztonságos átvitelére. A helytakarékos csatlakozási mód a folyamat- és ipari környezetben számos alkalmazásnál kiválóan használható.

  • 0,14 mm² és 95 mm² közötti vezeték-keresztmetszethez
  • 232 A-es áramerősségig és 1000 V-os feszültségig
  • Csavaros, rugós és késes csatlakozással
  • 2,5 mm és 20 mm közötti raszterhez

 

Nyomtatott áramköri csatlakozók

Nyomtatott áramköri csatlakozók  

Nyomtatott áramköri csatlakozók

Nyomtatott áramköri csatlakozóink univerzális, könnyen karbantartható vezetékcsatlakozást kínálnak a legkülönbözőbb iparágak és piacok szinte minden készülékkialakításához.

  • 0,14 és 35 mm² közötti vezeték-keresztmetszethez
  • 125 A-es áramerősségig és 1000 V-os feszültségig
  • Csavaros, rugós, késes, pierce- és krimpcsatlakozással
  • Rögzítés reteszelő rendszerekkel vagy csavaros peremmel

 

Nagyáramú átvezetőkapcsok

Nagyáramú átvezetőkapcsok  

Nagyáramú átvezetőkapcsok

A nagyáramú átvezetőkapcsokkal a nagy áramok és feszültségek biztonságosan és megbízhatóan vezethetők át a készülékház falán. A különféle csatlakozástechnikai megoldások rugalmas átviteli megoldásokat tesznek lehetővé.

  • 4 és 150 mm² közötti vezeték-keresztmetszethez
  • 309 A-es áramerősségig és 1000 V-os feszültségig
  • Csavaros, rugós, T-LOX vagy szemes sarus csatlakozással
  • 1 és 6 mm közötti falvastagságokhoz

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000

Szolgáltatás

Kompetencia és annál is több

Fedezze fel dugaszolható csatlakozóink és készülékházaink világát.

Termékkereső − dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak

Termékkereső

A dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak rövid áttekintése.

Tudjon meg többet
Új dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak a Phoenix Contacttól

Új dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak

Fedezze fel a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas új dugaszolható csatlakozóinkat, valamint sokoldalú elektronikaházainkat.

Tovább a 2020/2021. év újdonságaihoz