Jelölés és feliratozás

Jelölés és feliratozás

Elképesztően egyszerű

A MARKING system professzionális és teljes körű megoldást kínál az ipari jelölések terén, így megkönnyíti az Ön munkáját.

Vissza ide: Termékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Jelölés és feliratozás

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact ipari jelölési és feliratozási megoldásai megkönnyítik az Ön mindennapi munkáját. A professzionális tervező- és jelölőszoftverből, innovatív nyomtatórendszerekből és jelölőanyagokból álló teljes rendszerválaszték intuitív és felhasználóbarát megoldásokat kínál a tervezéstől egészen az elkészült jelölésekig.

Előnyei

  • A nyomtatórendszerek egyszerűen kezelhetők az érintőképernyős intuitív felhasználói felületnek köszönhetően
  • Egyszerű ipari nyomtatás: a hibás nyomtatások megakadályozása automatikus anyagfelismeréssel
  • Nyomtatás másodpercek alatt: a jelölőcímkék helyszíni létrehozása és azonnali felhasználása
  • Könnyített folyamatok: gyors telepítés és zökkenőmentes integrálás az Ön infrastruktúrájába
  • Kényelmes munka azáltal, hogy az adatok átvehetők a CAE programokból a tervező- és jelölőszoftverbe, illetve a jelölések adatai egyszerűen megadhatók közvetlenül a nyomtatón

Egyedi jelölés

Egyedi jelölések a Phoenix Contact MARKING system rendszerével  

Gyors, egyszerű és egyedi jelölés a MARKING system rendszerrel

A MARKING system intelligens megoldást kínál a kapcsok, vezetők, kábelek és készülékek gyors és egyszerű jelölésére. A szoftver, a hardver és az anyagok a lehető legjobban össze vannak egymással hangolva.

Egyetlen szoftver az összes rendszerhez

A nagyteljesítményű PROJECT complete tervező- és jelölőszoftverrel a kalapsínek és jelölések tervezése most egyszerűbb és intuitívebb, mint bármikor korábban. Az egyetlen közös interfész az összes szokásos CAE programhoz lehetővé teszi az adatok közvetlen importálását az elektromos tervezésből. Az automatikus javítási funkció kiegészíti a kalapsínekhez szükséges tartozékokat. Az alkatrészlista egyetlen kattintással feltehető közvetlenül a webre, és kerülőutak nélkül indítható a megrendelés.

Nyomtatórendszerek minden követelményhez

Bármilyen jelölési igényéhez rendelkezésre áll a megfelelő nyomtatórendszer. Az innovatív UV-LED technológiával működő BLUEMARK ID nyomtató igen nagy sebességgel állítja elő a tartós jelöléseket. A TOPMARK NEO lézersugárral hozza létre a legmagasabb igényeknek megfelelő jelöléseket. A különböző termotranszfer nyomtatók széles választéka minden alkalmazásban hatékony módon feliratozza a tekercs kiszerelésű anyagokat ugyanúgy, mint a kártyákat és az íveket.

Optimális anyagok az Ön alkalmazásához

A MARKING system termékkínálata különböző jelölőanyagokkal fedi le az összes alkalmazást. A sorkapcsok, vezetők, kábelek, készülékek és berendezések jelölésére szolgáló sokféle változat megfelel minden szerelési helyzetnek és követelménynek. A jelölések ellenállóképessége szélsőséges körülmények között is megmarad, ezt számos laboratóriumi teszt igazolja, és megfelel az összes nemzetközi szabványnak és előírásnak. A Marking alkalmazás intuitív módon és egyértelműen elvezeti Önt az alkalmazása számára optimális jelölőanyaghoz.

Felhasználásra kész jelölés

A Phoenix Contact standard jelölései és előre nyomtatott címkéi  

A MARKING system széles termékkínálata

Standard jelölésre vagy előre nyomtatott címkére van szüksége alkalmazásához?

Válasszon széles termékkínálatunkból, pl. folyamatosan sorszámozott sorkapocsjelölést vagy a készülékre szerelhető figyelmeztető táblát.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160