Installációs technika ipari Ethernethez

Installációs technika ipari Ethernethez

Minden hálózathoz

Mindegy, hogy réz-, vagy optikai kábel – nálunk széles anyagválasztékot talál az istallációjához.

Vissza ide: Ipari Ethernet

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Installációs technika ipari Ethernethez

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Saját maga is telepítheti a teljes hálózatot – mi örömmel támogatjuk ebben. A Phoenix Contact minden szükséges összetevőt és szerszámot rendelkezésére bocsát a rugalmas helyi telepítéshez.

Előnyei

  • Mindent egy forrásból: a konfekcionált kábeltől egészen a redundanciamodulig
  • A gyors telepítést előre szerelt és egyedileg méretre vágott vezetékek teszik lehetővé
  • A nagy teljesítőképességű installációs szerszámokkal egyszerű a helyi konfekcionálás
  • Az ipari Ethernethez való installációs technika a COMPLETE line rendszer része

SFP modulok: üvegszálas technika rugalmas alkalmazása

Három SFP modul  

SFP modulok a rugalmas üvegszálas adatátvitelhez

SFP (Small Form Pluggable, kis formátumú dugaszolható) modulokkal az Ethernet switchek SFP portjai rugalmasan használhatók. Mindegy, hogy mono- vagy multimódusú átvitel, Fast Ethernet vagy Gigabit az Ön igénye, a Phoenix Contact megfelelő SFP modulokat kínál alkalmazási céljaihoz:

  • Réz- és optikai kábeles átvitel (monomódusú és multimódusú)
  • Max. 80 km átviteli távolság
  • Egyszálas átvitel WDM technológiával
  • 100 Mbit/s és 1000 Mbit/s
  • Alkalmazható a Phoenix Contact összes SFP csatlakozóhellyel ellátott switchében

Ethernet patchpanel: gyorsan megvalósított biztonságos összeköttetés

Három Ethernet patchpanel  

A patchpanelek biztonságos kapcsolatot tesznek lehetővé a kapcsolószekrénytől a terepi rendszerek felé

Az Ethernetes patchpanelek egyszerű és gyors kapcsolatot tesznek lehetővé a terepi és a kapcsolószekrényen belüli kábelezés között. Az eltakart csatlakozótérben IDC, direkt rugós vagy csavaros csatlakozás egyszerűsíti a terepi kábel szerelését. A kábelárnyékolás egyszerűen, gyorsan és szerszám nélkül csatlakoztatható – közben pedig a húzó tehermentesítés is biztosítva van. Ez sok időt takarít meg a szerelésnél.

Választhatóan pedig ezeket az interfészmodulokat túlfeszültségvédelemmel és az árnyékolás áramának felügyeletével ellátva is megkaphatja.

PoE-injektorok: biztonságos és egyszerű tápellátás

PoE injektorok  

A PoE-injektorok biztonságosan táplálják az Ön hálózatát adatokkal és feszültséggel

A Power-over-Ethernet (PoE)-injektorok segítségével egy közös kábelen keresztül lehet ellátni adatokkal és feszültséggel a kihelyezett Ethernet részegységeket, mint pl. a kamerákat. Ez a kompakt, önállóan működő megoldás különféle teljesítményosztályokban létezik 60 wattig.

A PoE-injektorok az RJ45-ös aljzat mellett a terepi kábelhez alternatív csatlakozástechnikával, valamint beépített túlfeszültségvédelemmel is rendelkeznek. Ez védi a csatlakoztatott végberendezéseket és ezáltal növeli a berendezés rendelkezésre állását.

Hálózatleválasztók a hálózat galvanikus leválasztására

Két Ethernet-leválasztó  

A hálózatleválasztók védik az Ön végkészülékeit

Az ipari környezetben a potenciálkülönbségek mindig problémát jelentenek a zavarbiztos adatátvitel szempontjából. A rézalapú Ethernet hálózatokban a galvanikus leválasztáshoz az FL ISOLATOR típust ajánljuk.

A max. 4 kV-os, kiváló minőségű leválasztással megvédheti Ethernet készülékeit és interfészeit. Ezzel jelentős mértékben megnő a zavarállóság.

Az FL ISOLATOR választhatóan M12-es csatlakozástechnikával és falra szerelhető készülékházzal is kapható.

PRP redundanciamodulok a magas fokú hálózati rendelkezésre állás érdekében

Két PRP redundanciamodul  

Redundanciamodulok a párhuzamos hálózati redundanciához

Sok hálózatnál különösen fontos a nagy üzembiztonság. A PRP redundanciamodulok párhuzamos hálózati redundanciát tesznek lehetővé, hiba esetén késleltetési idő nélküli átkapcsolással. Így gondoskodnak a modulok az Ön hálózatának nagyfokú rendelkezésre állásáról.

Az előnyök rövid áttekintése:

  • Nagy rendelkezésre állású hálózati infrastruktúra egyszerű létrehozása konfigurálás nélkül
  • Hiba esetén is átkapcsolási idő nélkül lehetséges a folyamatos üzem
  • Nincs csomagveszteség a hálózat vagy egyes hálózati összetevők kiesésekor
  • Az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szerinti legmostohább elektromágneses, elektrosztatikus és klimatikus környezeti feltételek mellett is alkalmazhatók
  • Nem PRP-képes készülékek is csatlakoztathatók a nagyfokú rendelkezésre állást lehetővé tevő párhuzamos hálózatokba

Rézalapú installáció: a hálózati kábeltől az RJ45-ös dugaszig és a kerek csatlakozóig

Rézkábelek RJ45-ös és M12-es dugaszokkal  

Az Ön installációjához illeszkedő rézkábelek

A Phoenix Contact rézalapú adatkábelezése az egyszerű, speciális szerszám nélkül megvalósítható konfekcionálásával és a gyors, max. 10 GBit/s sebességű adatátvitelével győzi meg a felhasználót. Az RJ45-től az USB-n és D-SUB-on át az M12-ig nálunk megkaphatja az Ön alkalmazásához illeszkedő dugaszt. A 360°-os EMC-árnyékolással megvalósított speciális árnyékolási koncepciók biztosítják a magas fokú elektromágneses és elektrosztatikus zavarállóságot.

Optikai kábeles installáció: az üvegszálas kábeltől az optikai kábeles dugaszig

Optikai kábel  

Kábelek és dugaszok széles választéka

Az optikai kábelek nagy átviteli sebességet, valamint csekély csillapítást biztosítanak, és érzéketlenek az elektromágneses zavarokkal szemben. Az optikai kábel különösen alkalmas nagy távolságok áthidalására. A Phoenix Contact széleskörű termékkínálatot nyújt az optikai kábeles installációs technika egész területére vonatkozóan az SC-RJ, LC, SC, F-SMA csatlakozóktól az ST kivitelűig, valamint a POF, PCF, GOF optikai száltípusokra:

  • Optikai kábelek különféle változatai
  • Egyedileg konfekcionálható optikai kábeles csatlakozók
  • Konfekcionáló bőrönd professzionális szerszámokkal
  • Optikaikábel-mérőkészülékek

A szükséges tartozékok, például a toldók és a fali átvezetők teszik teljessé a választékot.


További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Ethernet patchpanelek

Terepi készülékek egyszerű és gyors bekötése