Géplámpák

Geacute;plaacute;mpaacute;k kuuml;louml;nbouml;ző kivitelben

Sokféleség az optimális megvilágítás érdekében

Keresse meg az alkalmazásához illő LED-es géplámpát a Phoenix Contact termékválasztékában.

Vissza ide: Világítás és jelzés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Géplámpák

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A robusztus PLD (Phoenix Contact Lighting Devices) géplámpák új mércét állítanak az ipari berendezések hatékony megvilágításában: LED-es technikával, vakításmentes fénnyel, soros kapcsolással, valamint M12-es kábelezéssel.

Előnyei

  • A 24 V-os tápellátás megkönnyíti a karbantartást, és növeli a biztonságot
  • Rugalmas szerelhetőség a különböző kialakítások és tartozékok jóvoltából
  • Gyors installálás és kevesebb komponens az M12-es kábelezéssel
  • A hűtő- és kenőanyag-állóság révén szerszámgépekhez is alkalmazható

Kevés hely, sok fény: a 100-as osztály géplámpái

A 100-as osztály géplámpái  

A gépbe beszerelt géplámpa

Sok gép egyre kompaktabb kivitelű, ezért kevés helyet kínál a szükséges világítás számára. A 100-as osztály IP54 védettségű PLD géplámpái nagyon keskeny kialakításukkal tűnnek ki. Ezért helyszűke esetén is ideálisan integrálhatók a gépekbe.

A mellékelt lámpatartóban a lámpát el lehet fordítani, és ezért a világítást optimálisan be lehet irányozni. Forgathatóságuk miatt ezek a lámpák a megvilágítandó felülettől kis és közepes távolságban különösen jó megvilágítást kínálnak. 195 és 895 mm közötti hosszméretben kaphatók. Átmérőjük 25 és 35 mm között változik.

  • Egyszerű szerelés szűkös helyeken is a keskeny kialakítás révén
  • Az elfordíthatóság célzott megvilágítást tesz lehetővé
  • Az ETL-engedély az észak-amerikai piacra is alkalmassá teszi
  • A dugaszolható csatlakozás miatt a vezetékhossz szabadon megválasztható, a szerelés egyszerű és gyors
     

Nagy fényerő minden alkalmazásánál: a 200-as osztály géplámpái

A 200-as osztály géplámpái  

70 mm-es átmérőjű géplámpa

A 200-as osztály LED-es géplámpái nagy fényerejükkel tűnnek ki. A 100-as osztály géplámpáival szemben ezek ideálisan alkalmasak akkor, ha a célfelülettől mért távolság közepes és nagy között van.

Mostoha környezetben van szüksége fényre? A lámpák erre az esetre is alkalmasak a nagy rezgés- és ütésállóságuknak, valamint a hűtő-kenőanyagokkal szembeni ellenállóképességüknek köszönhetően.

A 40 mm-es átmérőjű változatot ideális módon lehet az új gépekbe integrálni. A gép belső terét így helytakarékos módon és nagy hatásfokkal lehet megvilágítani.

  • A 4 mm-es biztonsági üveg a lehetséges mechanikai igénybevételt jelentő környezetekben való alkalmazást is lehetővé teszi
  • A Viton® tömítésnek köszönhetően nem érzékeny a hűtő-kenőanyagokra
  • Magas hőmérsékleten, illetve nagy rezgési és lökési igénybevétel esetén is használható
  • Rugalmas szerelési lehetőségek, mivel mindkét szerelési változat (szögvas vagy tartó) elfordítható
  • Az ETL-engedély az észak-amerikai piacra is alkalmassá teszi

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás