Ipari WLAN

Ipari WLAN

Vezeték nélküli rugalmasság

Wireless LAN – a vezeték nélküli Ethernet szabványa Használja ki az ipari alkalmazásokban ennek a kiforrott technikának az előnyeit.

Vissza ide: Vezeték nélküli Ethernet

Kategóriák

  • Ipari WLAN terméklista
    Ipari WLAN

    Készülékek ipari WLAN-hálózatokhoz, mobil vagy cserélhető automatizálási összetevők Ethernet-hálózatba integrálásához.

Keresés a következő helyen: Ipari WLAN

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az ipar feltartóztathatatlan digitalizációja nagy teljesítőképességű ipari kommunikációs hálózatokat igényel. Az ipari WLAN a kulcsfontosságú technológiák egyike, neve egyet jelent a lehető legnagyobb teljesítőképességgel és megbízhatósággal. Mi a megbízható vezeték nélküli WLAN kommunikációs megoldások létrehozásához szükséges termékeket, megoldásokat és szolgáltatásokat kínáljuk Önnek. Nekünk teljesen mindegy, hogy Ön teljes WLAN-infrastruktúrát keres egy kézből, vagy egyes termékekre van szüksége a meglevő WLAN hálózatokba való integráláshoz.

Előnyei

  • Megbízható rádiós kommunikáció a MIMO antennatechnika és a max. 300 Mbit/s (bruttó) adatátviteli sebesség révén
  • Megfelel a biztonsági alkalmazásokhoz a funkcionális biztonságot a SafetyBridge vagy a Profisafe segítségével megvalósító adatátvitelnek köszönhetően
  • Rugalmasan alkalmazható: optimalizáltuk az olyan ipari protokollokhoz, mint a Profinet, az EtherNet/IP, a Modbus-TCP és mások
  • Gyors és megbízható roaming mobil alkalmazásokhoz
  • Professzionális támogatás sokéves tapasztalatunk alapján a tervezésben és a megvalósításban

Tipikus WLAN hálózati struktúra

Egy WLAN hálózat tipikus felépítése

WLAN 5110 – a rugalmas WLAN-megoldás kapcsolószekrényekhez

WLAN 5110 a kapcsolószekrénybe beépítve  

WLAN 5110 a kapcsolószekrénybe beépítve

A WLAN 5110 egy kompakt WLAN modul a kapcsolószekrényekhez vagy a kapcsolódobozokhoz. Külső antennacsatlakozók teszik lehetővé a mindenkori alkalmazáshoz illeszkedő antenna rugalmas használatát. Így nagy hatótávolságokhoz irányított antennák, nagy területek lefedésére körsugárzó antennák, kötöttpályás elektromos függősínekhez pedig sugárzó hullámvezető antennák alkalmazhatók.

  • Kompakt kivitel – illeszkedik a terepi kapcsolódobozokhoz is
  • Klaszterkezelési technológia a WLAN infrastruktúrahálózat összes hozzáférési pontjának központi konfigurálásához
  • Két külső antennacsatlakozó az antennák rugalmas alkalmazásához
  • Az üzembe helyezést és a karbantartást számos kényelmi funkció teszi egyszerűvé

WLAN 1100 és WLAN 2100 - a WLAN-megoldás a gépgyártás számára

WLAN 1100 a kapcsolószekrényre szerelve  

A WLAN 1100 minden-az-egyben megoldás

A WLAN 1100 és WLAN 2100 költségkímélő komplett WLAN megoldás, a beépített antennák és a rádiómodul egyetlen készülékben találhatók. A rádiómodul egyetlen furat használatával egyszerűen felszerelhető a gépekre vagy az automatizált szállítórendszerekre (AGV).

  • Gyorsan és egyszerűen elérhető a mindig teljes WLAN vétel 
  • Két beépített speciális antenna a megbízható rádiós kommunikációhoz ipari környezetben.
  • Egyszerű és gyors szerelés az egyfuratos módszerrel
  • Rendkívül robusztus, IK08 szerint ütésálló készülékház
  • Kiterjesztett hőmérséklet-tartomány és IP66/68 védettség kedvezőtlen környezetben való rádiókommunikációhoz (csak WLAN 2100)

WLAN 1010 – kompakt rádiós modul külső antennákhoz

Kompakt rádiós modul külső antennacsatlakozókkal  

A WLAN 1010 kompakt rádiós modul külső antennacsatlakozókkal

A WLAN 1010 és 2010 ipari rádiós modulok különösen kompakt kivitelűek. Olyan alkalmazásokhoz fejlesztettük ki ezeket, amelyeknél nagy rugalmasságra van szükség az antennák helyének kiválasztásakor. Ide tartoznak pl. a kisméretű géprendszerek, a raktári targoncák vagy a mobil robotok.

Ezek a WLAN modulok ugyanolyan tulajdonságokkal bírnak, mint a 1000-es és 2000-es sorozatba tartozó WLAN modulok. Ezek közé tartoznak a következők: nagy megbízhatóság, robusztus ipari készülékkialakítás, megbízható MIMO rádiótechnika és gyors roaming. Egy új REST API közvetítésével a modulokat egy vezérlő vagy egy PC segítségével lehet konfigurálni és vezérelni.

WLAN EPA – a készülékeket gyorsan és egyszerűen WLAN-képessé teszi

Ethernet Port Adapter terepi alkalmazáshoz  

Ethernet Port Adapter terepi alkalmazáshoz

Az Ethernet port-adapterrel az Ethernet-kapcsolattal ellátott ipari automatizálási készülékeket gyorsan és egyszerűen WLAN-képessé lehet tenni. Az IP65 védettségű komplett megoldást közvetlenül a terepen lehet telepíteni, és egy M12-es csatlakozójú Ethernet vezetéken keresztül egyszerűen lehet az automatizálási készülékkel összekötni.

  • Kompakt IP65 védettségű modulok beépített antennával
  • M12-es csatlakozók az Ethernethez és a feszültséghez
  • Egyszerű terepi szerelés
  • Egyszerű konfigurálás az üzemmód gombbal
  • Max. adatátviteli sebesség: 20 Mbit/s

WLAN tartozékok és antennák

WLAN termékeinkhez illeszkedő antennák  

WLAN termékeinkhez illeszkedő antennák

A jó jelvétel a gyors és megbízható rádiós kommunikáció döntő tényezője. Ennek fontos előfeltétele az adott alkalmazáshoz illeszkedő, kiváló minőségű antennák alkalmazása. Minden alkalmazáshoz a megfelelő antennatartozékokat kínáljuk.

  • Körsugárzó antennák a minden irányban nagy területű rádiós lefedésért
  • Irányított antennák a nagy távolságokat leküzdő irányfüggő rádiós lefedésért
  • Szivárgókábeles antennák kötöttpályás alkalmazásokhoz, pl. elektromos függősínekhez

A WLAN termékek összehasonlítása

WLAN 5110WLAN 1100EPA 2
Szerelés

A kapcsolószekrény BELSEJÉBEN,
a kapcsolódoboz BELSEJÉBEN

A kapcsolószekrények, gépek stb. TETEJÉN

A kapcsolószekrények, gépek, falak FELSZÍNÉN

WLAN szabványok

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g

Frekvenciasávok és csatornák (*országfüggő)

2,4 GHz: 1−13. csatorna*

5 GHz: 36−165. csatorna*

2,4 GHz: 1−13. csatorna*

5 GHz: 36−165. csatorna*

2,4 GHz: 1−11. csatorna

5 GHz-es kliens: 36−140. csatorna

5 GHz-es hozzáférési pont: 36−48. csatorna

Max. adatátviteli sebesség (bruttó)

300 Mbit/s

300 Mbit/s

54 Mbit/s

Max. adatáteresztő képesség (nettó)

< 90 Mbit/s

> 60 Mbit/s

< 20 Mbit/s

Üzemmódok

Hozzáférési pont, kliens, jelismétlő

Hozzáférési pont, kliens

2 virtuális hozzáférési pont

Kliens

(Micro Access Point)

Maximális adóteljesítmény

18 dBm

20 dBm (antennákkal együtt)

18 dBm (antennákkal együtt)

Antennák száma

1 − 2 (külső)

2 (belső)

1 (belső)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Industrial Wireless LAN

WLAN-hálózatok egyszerű konfigurálása.


WLAN megoldás a gépgyártás számára

Stabil rádióvétel gyors megvalósítása WLAN 1100 segítségével.


WLAN 1100

Hozzáférési pont (access point) és antenna egyetlen készülékben.

További információk