I/O rendszerek kapcsolószekrényekhez (IP20)

I/O rendszerek kapcsolószekrényekhez (IP20)

Megbízható és rugalmas kommunikáció

A be- és kimeneti adatok megbízható és gazdaságos átvitele – kapcsolószekrényekbe való I/O rendszerekkel.

Vissza ide: PLC-k és I/O rendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: I/O rendszerek kapcsolószekrényekhez (IP20)

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Akár általánosan használt buszrendszerről és hálózatról, akár rendszerspecifikus vezérlőről van szó – a korszerű I/O készülékekkel gyorsan és gazdaságosan kommunikálhat. Sokoldalú, IP20 védettségű termékeink segítségével megbízhatóvá teheti az adat- és jelátvitelt, és bármely alkalmazási területre alkalmas rendszereket alakíthat ki. Igény szerint tervezheti meg az adatátviteli sebességet, a funkciókat és a felépítést.

Előnyei

  • A készülék rendkívül gyors reakcióideje pontos mérést, rövid ciklusidőket és jobb szabályozhatóságot tesz lehetővé
  • Rugalmas alkalmazás a sokrétű funkcionalitás és a különböző kialakítások révén
  • A berendezések megnövelt rendelkezésre állása a megbízhatóságnak köszönhetően, a legnehezebb körülmények között is

Axioline F – gyors, robusztus, egyszerű

Az Axioline F nyitott az összes Ethernet alapú kommunikációs protokoll számára  

Az Axioline F a kapcsolószekrények Ethernet specialistája

Az Axioline F kapcsolószekrényekhez való, moduláris felépítésű I/O rendszer. Az Axioline F nyitott minden Ethernet-alapú kommunikációs protokoll számára, különféle kivitelekben rendelhető, így a lehető legnagyobb rugalmasságot teszi lehetővé. 

Az Axioline F segítségével valós időben vihetők át az adatok az I/O szinttől a vezérlőig – ráadásul különösen zavarvédett és EMC-biztos módon. A különböző biztonsági I/O modulok biztonsági jelek érzékelésére és továbbítására is alkalmasak.

Takarítson meg időt a szenzorok és aktorok bekötésekor, és élvezze az egyszerű kezelés előnyeit.

Axioline Smart Elements – kompakt és rugalmas

Dugaszolható I/O-k az Axioline Smart Elements családból  

Dugaszolható, kompakt I/O-k

Axioline Smart Elements – kompakt, dugaszolható és rendszerfüggetlen I/O-k Az Axioline Smart Elements kezelése különösen egyszerű a tervezés, az installálás és az üzembe helyezés során. A termékválaszték egy IO-Link masterből, digitális és analóg be- és kimeneti modulokból, PROFIsafe-hez való biztonsági modulból és további funkciómodulokból áll.

Axioline P – nagy rendelkezésre állás és modularitás

Nagy rendelkezésre állású I/O rendszer  

Nagy rendelkezésre állású I/O rendszer működés közbeni cserélhetőséget (hot swap) támogató funkcióval

Az Axioline P I/O rendszer a legmagasabb fokú megbízhatóságot garantálja alkalmazásához. A működés közbeni cserélhetőséget (hot swap) támogató lokális busz anélkül teszi lehetővé egy Axioline P I/O állomás meglevő moduljainak cseréjét, hogy a rendszert ki kellene kapcsolni. A buszfoglalat elektromechanikai kialakításának köszönhetően egyszerre több modul is kivehető az állomásból a lokális busz kommunikációjának fennmaradása mellett.

A moduláris Axioline P proxyval a PROFIBUS PA szegmensek közvetlenül PROFINET hálózathoz csatlakoztathatók. A magas fokú kiesés- és folyamatvédelmet különböző redundanciamechanizmusok garantálják.

Inline – nagyobb rugalmasság

Az Inline tökéletesen rugalmas a sokféle funkciónak köszönhetően  

Inline – sokféle funkció és pontosan illeszthető csatornaszám a nagyobb egyediség érdekében

Az Inline a kapcsolószekrények finoman lépcsőzött kialakítású, rugalmas mindentudója. Az I/O modulok és funkciómodulok nagy választékából Ön is minden elterjedt terepibusz-rendszerhez és Ethernet hálózathoz összeállíthatja teljesen egyéni automatizálási funkcióit.

A kicsi beépítési szélességnek köszönhetően minimális helyigénnyel bővíthető az állomás. A robbanásveszélyes területek biztonsági alkalmazásai és I/O moduljai ugyancsak egyszerűen sorolhatók és integrálhatók.

Önálló IO-Link master

IO-Link master kapcsolószekrényekhez  

IP20 védettségű önálló IO-Link master

Az önálló IO-Link master IO-Link eszközök csatlakoztatására szolgál. Ezen kívül maximum nyolc standard szenzor csatlakoztatható digitális bemeneteken keresztül az IO-Link masterhez.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Axioline F I/O rendszer

Az Axioline F I/O rendszer jellemzői és lehetőségei


Az Inline I/O rendszer gyors és egyszerű bemutatása

Tudjon meg többet az Inline I/O rendszer jellemzőiről és lehetőségeiről.