Alakítsa ki egyszerűen és rugalmasan a terepi készülék és a vezérlő közötti kommunikációt.
Az átjárók egyszerűen és gyorsan átalakítják a soros HART-jeleket Ethernet-alapúakra, vagy az I/O jeleket Profibus PA-alapúakra.
Öt fejállomás áll rendelkezésre a különböző alkalmazási példákhoz. A készülékeket programozás nélkül, egyszerűen DIP-kapcsolókon keresztül lehet Profibus PA címmel ellátni.
A be- és kimenetek hozzárendelését egyszerűen recézett kerekek segítségével lehet elvégezni. Mind analóg, mind digitális I/O-k, valamint egy digitális NAMUR bemeneti modul is kapható.
A HART-készülékek összes digitális jele az alkalmazástól függően soros RS-485 vagy Ethernet interfészen érhető el.
Nem időkritikus megoldások esetén a hagyományos soros RS-485 átjárók használhatók. Minden átjáró legfeljebb 32 készülék csatlakoztatását teszi lehetővé. Az adatcsere soros módon történik, mivel a kommunikáció csupán egyetlen HART master készüléken keresztül folyik.
A HART-készülékek összes digitális jele az alkalmazástól függően soros RS-485 vagy Ethernet interfészen érhető el.
Az Ethernet-HART átjáró PROFINET, Modbus TCP/IP és HART-IP hozzáférést tesz lehetővé 40 készülékhez. Minden készülékcsatlakozó saját HART masterrel van ellátva annak érdekében, hogy a HART adatokat a lehető leggyorsabban továbbíthassa az Etherneten keresztül.
Modbus TCP/IP hálózat esetén ezenkívül négy digitális bemenet, valamint négy digitális kimenet is rendelkezésre áll.
"$pageName"