Licencek mGuard termékek funkcióinak bővítéséhez.
A hálózatok növekszenek, a követelmények változnak: Az mGuard licencopciókkal bármikor különböző funkciókkal bővíthető az mGuard firmware, így egyénileg konfigurálható az alkalmazási területhez.
A biztonság egy élő folyamat: Mi minden nap azon dolgozunk, hogy a készülékek még biztonságosabbak legyenek. Ezért fontos, hogy az Ön biztonsági eszközei állandóan naprakészek legyenek. Az élettartamlicenc segítségével mGuard készülékei mindig automatikusan megkapják a legújabb szoftvert. Így optimálisan védheti a hálózatát.
A redundanciafunkciók használatával növelheti rendszere rendelkezésre állását. Ennek során a felhasználás helyén a hálózatban két mGuard biztonsági eszköz kerül telepítésre.
Normál üzemben egy mGuard működik, a másik tartalékként áll készenlétben. A két rendszer folyamatosan cseréli az adatokat egymás állapotáról. Az elsődlegesen aktív mGuard kiesésekor a tartalék készülék probléma nélkül átveszi a feladatot. A redundanciafunkció a licenctől függően csak a tűzfalhoz vagy VPN-hez és tűzfalhoz áll rendelkezésre.
Az OPC Classic protokoll az iparban széles körben elterjedt. A szokásos tűzfalak azonban nem képesek ennek a protokollnak a biztosítására, ami súlyos következményekkel jár: ott, ahol az OPC Classic protokollt használják, a forgalom tűzfallal történő szabályozása nem lehetséges. Emiatt kritikus biztonsági rések keletkeznek.
A Phoenix Contact ipari mGuard biztonsági termékei (a 8.1-es firmware-től kezdve) az OPC Inspector funkcióval bővíthetők. Ez a szoftverbővítés analizálja, megérti és engedélyezi az OPC forgalmat. Ezzel megbízható, biztonságos OPC kommunikáció érhető el a legmagasabb biztonsági szinten.
Kifejezetten az OPC Classic esetén a következő funkciók támogatottak:
A CIFS Integrity Monitoring segítségével ellenőrzésre kerülnek a Windows hálózati meghajtók arra vonatkozóan, hogy megváltoztak-e bizonyos adatok egy referenciaállapothoz képest. Így megbízhatóan és gyorsan felfedezhetők az olyan fertőzések is, amelyek még nem szerepelnek a leíró adatbázisban. Ezen kívül lehetőség van a meghajtók mGuard „mögötti” összefogására és víruskeresővel való vizsgálatára is.
A CIFS Integrity Monitoring telepítés nélkül működik a felügyelendő rendszereken. A funkcióbővítés ebből kifolyólag különösen alkalmas nem patchelhető rendszerekhez.
Az mGuard biztonsági eszközök típustól függően különböző számú VPN ellenállomás csatlakoztatására használhatók. Ha a követelmények idővel nőnek, akkor a csatlakoztatott ellenállomások száma licencekkel az összes mGuard biztonsági eszközre vonatkozóan bővíthető (kivéve az FL MGUARD RS2000).
A csatlakoztatott ellenállomások maximális számát a készülékosztály határozza meg (lásd a táblázatot). A bővítések 10, 100, 250 és 1000 ellenállomásonként végezhetők.
mGuard készüléktípus |
VPN ellenállomások maximálisan lehetséges száma |
---|---|
FL MGUARD RS2000 | 2 (nem bővíthető) |
FL MGUARD RS4000, SMART, DELTA, PCI, GT/GT | 250 |
FL MGUARD CENTERPORT | 3000 |
"$pageName"