Terepibusz-kommunikáció

Terepibusz-kommunikáció

Korszerű és jövőbiztos

Bevált terepibusz-hálózatok.

Vissza ide: Ipari kommunikációs technika

Kategóriák

  • Átalakítók és leválasztók
    Átalakítók és leválasztók

    A konverterek a különböző soros interfészeket protokoll-transzparensen alakítják át más standardokra.

  • Átjárók
    Átjárók

    Soros interfésszel ellátott automatizálási készülékek Ethernet hálózatba való bekötéséhez.

  • Bővítők és jelismétlők
    Bővítők és jelismétlők

    A jelismétlők és bővítők megnövelik a hálózatok teljesítőképességét, és kibővítik a résztvevők számát.

  • Installációs technika
    Installációs technika

    A Phoenix Contact installációs technikája az összes szükséges kábelt, csatlakozót és szerszámot kínálja Önnek, amelyek az ipari környezetben alkalmazható rézvezetékes és optikai kábeles terepibusz-hálózatok megvalósításához szükségesek.

  • Multiplexerek
    Multiplexerek

    I/O jelek átvitele távoli külső állomások között

Keresés a következő helyen: Terepibusz-kommunikáció

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az alkalmazások sokfélesége és az egyes ágazatok speciális követelményei nagy kihívások elé állítják a terepi buszt. Az olyan befolyásoló jellemzők, mint az EMC-terhelés, a potenciálkülönbségek, a nagy kiterjedés, az egyre több résztvevő és a növekvő adatátviteli sebesség nagy teljesítőképességű és rugalmas hálózatot követelnek meg. A Phoenix Contact interfész-készülékeivel Ön is robusztus rézvezetékes és optikai kábeles hálózatokat telepíthet. Így zavarbiztos és nagy teljesítőképességű terepibusz-megoldások jönnek létre, amelyek biztonságosan és megbízhatóan ellátják az alkalmazásokat adatokkal.

Előnyei

  • Mindent egy kézből: ipari kommunikáció rézvezetéken és optikai kábelen keresztül
  • A berendezések maximális rendelkezésre állása robusztus és zavarbiztos hálózatokkal
  • A legmagasabb igényeknek is megfelelő kommunikációs interfészek megnövelt hatótávolságot és sebességet tesznek lehetővé

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

További információk