új
Találja meg az Önnek megfelelő switch-et: legyen szó nem menedzselhető vagy menedzselhető, kalapsínre szerelhető vagy terepi készülékről.
Az Ethernet switch-ek jelentik az Ön ipari hálózatának kommunikációs csomópontjait. Gondoskodnak a megbízható és hatékony adatcseréről, és képesek hálózata robusztusságának garantálására. Találja meg itt az alkalmazásának megfelelő switch-et.
új
A Phoenix Contact nem menedzselhető switch-ei standard funkciókkal, változtatható portszámmal és különböző kialakításban kaphatók. A kalapsínre szerelhető switch-eken kívül 19” felépítésű és terepi szerelésre való (IP67 védettségű) switch-eket is kínálunk. A nagy zavartűrésű, robusztus házba szerelt és széles hőmérséklet-tartományú Fast Ethernet és gigabites switch-ek tartós üzemű ipari használatra alkalmasak. A speciális, Power over Ethernet változatok a végberendezések különösen egyszerű installálását teszik lehetővé. Válassza ki az alkalmazásának megfelelő nem menedzselhető switch-et.
Intelligens switch-eink ötvözik a nem menedzselhető switch-ek egyszerűségét a menedzselhető switch-ek intelligenciájával. Ha nem menedzselhető módban használja az Ethernet switch-et, akkor az nem menedzselhető switch-ként viselkedik. Így nem foglal le IP-címet, és konfigurálni sem kell. Ennek ellenére olyan kiegészítő funkciókat kínál a hálózat robusztusságának garantálására, mint pl. a redundanciamechanizmusok és a szűrőfunkciók. Menedzselhető módban különböző gyors és egyszerű switch-konfigurálási opciók könnyítik meg az üzembe helyezést, és kínálnak számos funkciót a hálózat diagnosztizálásához.
A Phoenix Contact különböző menedzselhető switch-ek nagy választékát kínálja. Ezek optimális valós idejű jellemzőket, adatforgalom-priorizálást, különböző hálózatdiagnosztizálási lehetőségeket és redundanciamechanizmusokat tesznek lehetővé. A robusztus, kalapsínre szerelhető switch-ek az ipari környezet sajátos követelményeire és az ott alkalmazott automatizálási protokollokra, pl. PROFINET-re és EtherNet/IP™-re vannak szabva. A gigabites switch-ek támogatják a nagy adatmennyiségeket. PoE switch-ként is kaphatók. Válasszon az 5 ... 24 port, rézvezetékes vagy optikai kábeles csatlakozás (SC, ST/BFOC, SFP) és a különböző engedélyek között.
A moduláris layer 3 switch optimálisan használható a fölérendelt vállalati hálózathoz való csatlakoztatásra
A Phoenix Contact ipari layer 3 switch-ei lehetővé teszik Önnek a hálózata több alhálózatra való szegmentálását. Csatlakoztassa switch-einkkel egyszerűen gépeit, berendezéseit és alhálózatait a fölérendelt hálózathoz, és növelje ilyen módon hálózatának stabilitását és biztonságát. A NAT funkcióval ellátott switch-eknek köszönhetően egyszerűen integrálhatja azonos IP-címtartományba tartozó berendezéseit a fölérendelt hálózatokba.
"$pageName"