Elektronikus kapcsolókészülékek és motorvezérlők

Elektronikus kapcsolókészülékek és motorvezérlők

Okos kapcsolás, védelem és mérés

A kapcsolóberendezések és motorvezérlők egyet jelentenek az egyszerű kezeléssel, idő- és helymegtakarítással, valamint a berendezések nagy rendelkezésre állásával.

Vissza ide: Termékek

Kategóriák

  • CrossPowerSystem energiaelosztó rendszer
    CrossPowerSystem energiaelosztó rendszer

    A CrossPowerSystem a moduláris és funkcionális vezérlőszekrények új nyílt platformja. A háromfázisú készülékek plug and play módszerrel szerelhetők az áramelosztóra.

  • Félvezető kontaktorok
    Félvezető kontaktorok

    Gyakori és kopásmentes kapcsolás a robusztus 1 vagy 3 fázisú félvezető kontaktorokkal.

  • Motor- és gépmenedzsment
    Hálózatba kapcsolható hibrid motorindítók

    Motormenedzser a motorok és berendezések védelmére, elektronikus gépmenedzsment a motorok és gépek felügyeletéhez

  • Motorindítók
    Motorindítók

    A hibrid motorindítók termékválasztéka közvetlen és irányváltó indítókat tartalmaz, amelyek különböző funkciókkal (mint pl. vészleállítás és motorvédelem) kaphatók.

  • Szabályozott fordulatszámú motorindító
    Szabályozott fordulatszámú motorindító

    A szabályozott fordulatszámú motorindító a motorindítók és a frekvenciaváltók közötti új készülékosztály, különösen intuitív kezeléssel. Ez a kompakt megoldás a Safe Torque Off (STO) funkció révén minden szükséges funkciót tartalmaz a különböző fordulatszámokhoz, a lágyindításhoz és a biztonságos leállításhoz.

Keresés a következő helyen: Elektronikus kapcsolókészülékek és motorvezérlők

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Számos ipari alkalmazásban elektromotorok gondoskodnak a mozgatásról. A motorok indítását és irányváltását nagyon gyakran hagyományos, mechanikus védőkapcsolók végzik. Ezek azonban sok helyet és vezetékezést igényelnek. A készülékek élettartama is korlátozott. A fontos motor- és folyamatadatok méréséhez gyakran komoly érzékelőrendszer szükséges.

A termelési és üzemi költségek, a karbantartás és az energiamenedzsment optimalizálásához profitáljon Ön is a Phoenix Contact elektronikus kapcsolóberendezéseinek, gazdaságos motor- és gépmenedzselő rendszereinek, moduláris energiaelosztó rendszereinek, valamint intuitív módon kezelhető szabályozott fordulatszámú indítóinak széles választékából a termelési és üzemi költségek, a fenntartás és az energiamenedzsment optimalizálása során. Az Ipar 4.0 és a digitalizálás keretében támogatjuk Önt a kihívások megoldásában.

Előnyei

  • A berendezés nagy rendelkezésre állása a hibrid technológia által nyújtott 10-szer hosszabb élettartam révén
  • Rugalmas és egyszerű terepibusz-csatlakozás illeszkedő átjáró segítségével
  • Gyors vezetékezés a beépített reteszelő kapcsolásnak és terheléskábelezésnek köszönhetően
  • Egyszerű csoportos lekapcsolás a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül a VÉSZLEÁLLÍTÁS után, az elé kapcsolt biztonsági relének köszönhetően
  • Az értékes berendezésrészek szabadon paraméterezhető jelzési és kapcsolási küszöbbel védhetők
  • Az üzemi és energetikai adatok bonyolult érzékelő rendszer nélkül is rögzíthetők
  • T-BUS interfész a folyamatadatok közvetlen csatlakoztatásához és átviteléhez

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/huhu/web/main/products/entry_page/entry_page