Készülékvédő kapcsolók

Készülékvédő kapcsolók

Biztosítás jelenként

Ne vállaljon kockázatot: ha a védelem hatékony, a berendezések megállás nélkül működnek, és a termelés sohasem áll le.

Vissza ide: Védőkészülékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Készülékvédő kapcsolók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A gép kiesése jelentős költségeket okozhat. Ne hagyja, hogy idáig fajuljanak a dolgok. A Phoenix Contact készülékvédő kapcsolóival egyenként lehet az üzemi eszközöket biztosítani – a mágnesszelepektől a szervomotorokon és jelzőlámpákon keresztül a PLC-bemenetekig vagy ipari PC-kig.

Előnyei

  • a berendezés magas rendelkezésre állása a szelektív biztosítás révén,
  • a készülékek megbízható védelme – célzott lekapcsolás hiba esetén,
  • sokrétű alkalmazhatóság a különböző kioldó mechanizmusok és a névleges áram kis fokozatú skálája révén,
  • megoldások sok alkalmazáshoz a széles termékválasztéknak köszönhetően.

Célzott lekapcsolás

A készülékvédő kapcsolók általában egyenként biztosítják az üzemi eszközöket. Hiba esetén célzottan csak a hibás áramkör érintett aktorát vagy szenzorát kapcsolják le.

A felhasználó számára ez az jelenti, hogy a gyártási folyamat megszakítás nélkül mehet tovább.
A készülékvédő kapcsolókat működésük alapján a következőképpen lehet felosztani:

  • Termikus készülékvédő kapcsolók túlterhelés elleni védelemre
  • Termomágneses védőkapcsolók túlterhelés és zárlat elleni védelemre
  • Elektronikus készülékvédő kapcsolók a túlterhelés és zárlat elleni, valamint a vezetékcsillapítás és nagy bemeneti kapacitás esetén szükséges védelemre

 

 Kioldási idő túlterhelés eseténKioldási idő zárlat eseténAlkalmazása optimálisan biztosított a következőknél:
Termikus készülékvédő kapcsoló alkalmasalkalmatlan
  • túlterhelés
Termomágneses készülékvédő kapcsoló alkalmasideális
  • túlterhelés
  • zárlat
  • hosszú vezetékutak (az SFB kioldó karakterisztikának köszönhetően)
Elektronikus készülékvédő kapcsolók ideálisideális
  • túlterhelés
  • zárlat
  • hosszú vezetékutak (az aktív áramkorlátozásnak köszönhetően)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Dugaszolható készülékvédőkapcsoló-megoldás

Szolgáltatás


Készülékvédő kapcsolók

Szeletív túlterhelés és rövidzár elleni védelem.


Áramkorlátozás – mi is az?

A védőkapcsolók viselkedése aktív áramkorlátozással és anélkül