új
Bővíthető funkciójú PLC-k – rugalmas vezérlési megoldás minden berendezéstípushoz.
IEC 61131-3 szerint szeretne programozni? A Phoenix Contact különböző teljesítményosztályú PLC-ket kínál ahhoz, hogy teljesíthesse az Ön követelményeit. Használja PLC-inket pl. a gép- és berendezésgyártásban, a megújuló energiák területén vagy autós alkalmazásokban. Vegye igénybe a megfelelő I/O-kkal felszerelt PLC-rendszereinket, vagy döntsön egy csúcsteljesítményű vezérlő mellett, ha maximális teljesítményre van szüksége.
új
új
új
új
Az Axiocontrol sorozat PLC-it (AXC) maximális teljesítményre, egyszerű kezelhetőségre és az ipari környezet mostoha feltételeire alakítottuk ki. Ennek alapja a különösen robusztus készülékház és a kiváló elektromágneses összeférhetőség. Ezenkívül nagyobb biztonságot kínálnak a beépített szünetmentes tápegységnek köszönhetően.
A Phoenix Contact Axioline F I/O rendszerével együttműködve az Axiocontrol vezérlők maximális sebességet nyújtanak a közvetlen buszkapcsolat révén.
Az Axiocontrol sorozatba tartozó szinte minden PLC kapható kiterjesztett hőmérséklet-tartománnyal is, szélsőséges hőmérsékletekhez.
A Phoenix Contact PLC portfoliójában az Inline vezérlők (ILC) képviselik a jól bevált normát. A PLC-k minden szokásos kommunikációs útvonalat támogatnak, ilyen az Ethernet és a mobiltelefon. Ezen kívül egyszerűen bővíthetők sokféle Inline I/O modullal, és a lehető legjobb kommunikációt kínálják az integrált, szabadon programozható webszerverrel.
A PLC rendszer könnyen integrálható a meglevő PROFINET hálózatokba a PROFINET Device funkcióval.
Az RFC (Remote Field Controller, távoli terepi vezérlő) családba tartozó nagyteljesítményű PLC-k diagnosztikai kijelzővel vannak ellátva, amelyen kényelmesen le olvashatók a vezérlő és a terepibusz-rendszer állapotjelzései. Az erős processzor a bonyolult automatizálási feladatokat is a lehető legnagyobb sebességgel dolgozza fel.
Gondoskodjon Ön is automatizálási rendszerének folyamatos működéséről a PROFINET redundáns PLC-kkel. A nagy teljesítményű PLC-k az AutoSync technológia segítségével automatikusan egy redundáns rendszert alakítanak ki.
A biztonsági változattal SIL 3 szintig integrálhatók biztonsági funkciók meglevő berendezésekbe. A PROFIsafe alkalmazásával csökkenthető a vezetékezési és szerelési ráfordítás.
A Phoenix Contact szoftveres PLC-je a klasszikus PLC-k gazdaságos alternatívája. Az Ön teljesítménnyel szemben támasztott követelményeinek megfelelően az ipari PC vagy akár a hagyományos Windows PC is irányító-, kezelő- vagy megjelenítő egységgé válik a rendszerében.
A teljesítménykövetelménytől függően az egyszerűbb és közepes feladatokhoz választhatja a statisztikailag garantált reakcióidejű PC WORX SRT változatot.
A kemény valós időt megkövetelő komplex automatizáláshoz válassza a PC WORX RT BASIC verziót. A rendszer különösen stabil módon fut, mivel a standard Windows operációs rendszer mellett egy valós idejű bővítő is telepítve van. Ez garantálja a vezérlő integritását és determinisztikus viselkedését.
Az alapszintű PLC-kkel megoldható átlátható feladatoktól a nagyteljesítményű PLC-kkel megvalósított összetett berendezés-automatizálásig: itt minden alkalmazásához megtalálja a megfelelő PLC programozó szoftvert.
Programozza Ön is PLC-jét a PC Worx szoftverrel az IEC 61131 szerint, a terepi busz konfigurálására és a berendezések diagnosztikájára. Ezen felül az alapszintű PLC-vel megvalósítható egyszerű automatizálási feladatokhoz az ingyenes PC Worx Express programozószoftver is rendelkezésére áll.
Tegye a PLC-jét biztonsági PLC-vé SafetyProg szoftverrel, vagy integrálja a MATLAB Simulink funkcióit a PC Worx Target for Simulink rendszerrel.
A PLCnext Technology alkalmazásával az IoT-világ követelményeinek is meg lehet felelni
"$pageName"