Kábeltömszelencék

Szűrő

504 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

  • További választási lehetőségek
    Bezárás

    Bevizsgálás



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anyag

EMC-anya - A-INLE-PG7-N-S - 1411275

EMC-anya, anyag: Sárgaréz, nikkelezett, menethez Pg7, szín: ezüstszínű

Nyomáskiegyenlítő elem - A-EXB-20-66L-S-S - 1411118

Nyomáskiegyenlítő elem, anyag: Rozsdamentes acél 1.4404, alkalmazás: Ex, csatlakozómenet: M20 x 1,5, szín: ezüstszínű

Ellenanya - A-INL-NPT1-P-GY - 1411235

Ellenanya, anyag: PA, menethez 1 hüvelykes NPT, szín: ezüstszürke RAL 7001

Ellenanya - A-INL-NPT1-N-S - 1416012

Ellenanya, anyag: Nikkelezett sárgaréz, árnyékolás: nincs, menethez 1 hüvelykes NPT, szín: ezüstszínű

Kábel-tömszelence - G-INS-PG11-M68N-PNES-BK - 1424497

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, kábel külső átmérője 5 mm ... 10 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: Pg11, szín: mélyfekete RAL 9005

Kábel-tömszelence - G-EDSWU-M32-L66L-STES-S - 1411095

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: Rozsdamentes acél 316L, alkalmazás: Ex, kábel külső átmérője 23,7 mm ... 33,9 mm, árnyékolás: van, csatlakozómenet: M32 x 1,5, szín: ezüstszínű

Kábel-tömszelence - G-INS-M40-L68N-PNES-GY - 1424479

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, kábel külső átmérője 22 mm ... 32 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M40 x 1,5, szín: ezüstszürke RAL 7001

Zárócsavar - A-EXSH-M32-68L-S-S - 1411110

Zárócsavar, tömszelence anyaga: Rozsdamentes acél 316L, alkalmazás: Ex, csatlakozómenet: M32 x 1,5, szín: ezüstszínű

Kábel-tömszelence - G-INS-M50-L68L-PNES-GY - 1411129

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, kábel külső átmérője 30 mm ... 36 mm, árnyékolás: nincs x 1,5, szín: ezüstszürke RAL 7001

504 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás