Kábeltömszelencék

Kábeltömszelencék

A vezetékek biztonságos tömítése

A kábeltömszelencékkel különböző átmérőjű vezetékeket védhet meg portól és víztől.

Vissza ide: Installációs és szerelési anyagok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Kábeltömszelencék

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact kábeltömszelencéi megbízhatók és biztonságosak. Választható kivitelek: műanyagból vagy fémből készült standard kábeltömszelencék és EMC ellen védelmet nyújtó, valamint robbanásveszélyes területeken alkalmazható kivitelek. Szélsőséges terhelésekhez a hajlításvédelemmel és a húzó tehermentesítő bilinccsel ellátott kivitelt ajánljuk.

Előnyei

  • Széles termékkínálat: különböző kivitelek valamennyi alkalmazáshoz
  • Megbízható jelátvitel – 360°-os árnyékolás az elektromágneses tér által terhelt környezetben
  • Széles tömítőtartomány és számottevő tehermentesítő erők a lamellás kapocskosár elvnek köszönhetően

Standard kábeltömszelencék

Kábeltömszelencék  

Standard kábeltömszelencék különböző kivitelben

Általános használatra a Phoenix Contact kiváló húzó tehermentesítésű és könnyen szerelhető tömszelencéit ajánljuk. A termékkínálat részei a hagymarendszerű tömítőgyűrűs fél tömszelencék (tömszelence-karmantyús házakhoz), valamint a menetes házban használható teljes tömszelencék.

Árnyékolt vezetékekhez rugalmas árnyékoló érintkezőrugókkal ellátott, egyszerűen konfekcionálható, megbízható EMC-tömszelencék állnak rendelkezésre. A kiváló vezetőképességű lamellák megbízható, kis induktív és ohmos ellenállású összeköttetést tesznek lehetővé a vezeték árnyékolása és a csatlakozóház között.

Termékkínálatunk:

  • Poliamidból készült műanyag kábeltömszelencék beépített húzó tehermentesítéssel, IP68 védettséggel, metrikus, Pg vagy NPT menettel
  • Sárgarézből készült, nikkelezett kábeltömszelencék beépített húzó tehermentesítéssel, IP68/IP69K védettséggel, metrikus, Pg vagy NPT menettel
  • Sárgarézből készült, nikkelezett EMC kábeltömszelencék beépített húzó tehermentesítéssel, IP68 védettséggel, metrikus vagy Pg menettel

 

Tömszelencék EX területre

Robbanásbiztos kábeltömszelencék  

Robbanásbiztos kábeltömszelencék

Az EX területekre kifejlesztett Phoenix Contact kábeltömszelencék rendkívül magas fokú biztonságot nyújtanak iparok robbanásveszélyes területein.

Páncélozott és páncélozatlan kábelek megbízható működéséhez az alábbi, különböző gyújtószikra-mentességű változatokat kínáljuk: nyomásálló tokozás („d típus), fokozott biztonság („e” típus) és gőzállóság („nR” típus). A tömszelencék nemzetközi szabványok (ATEX, IECEx, UL, GHOST) szerinti engedélyekkel rendelkeznek és IP66/IP67, valamint IP68 védettséget nyújtanak.

Termékkínálatunk az alábbi robbanásbiztos tömszelencéket tartalmazza:

  • Sárgaréz, „e” biztonsági típusú páncélozott kábelekhez, illetve „d”, „e” és „nR” biztonsági típusú páncélozatlan kábelekhez
  • Rozsdamentes acél, „d”, „e” és „nR” biztonsági típusú páncélozott és páncélozatlan kábelekhez
  • Környezetbarát, hőre lágyuló elasztomerből (LSF) készült tömítésekkel
  • Zárócsavarok és nyomáskiegyenlítő valamennyi változathoz

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160