Szemes sarus csatlakozás

Szemes sarus csatlakozás

Robusztus és karbantartásmentes

Kösse be a gyűrűs kábelsaruval ellátott vezetőket megbízhatóan és biztonságosan. A beépített csavarbiztosítás garantálja a karbantartásmentes érintkezést.

Vissza ide: Sorkapcsok

Kategóriák

  • Átvezető sorkapcsok
    Átvezető sorkapcsok

    A kompakt átvezető sorkapcsokkal összeköthetők, rugalmasan áthidalhatók és kényelmesen feliratozhatók a nagy vagy kicsi keresztmetszetű vezetők.

  • Dugaszolható vizsgálórendszer
    Dugaszolható vizsgálórendszer

    Az FAME vizsgálórendszer leegyszerűsíti az energetikai kapcsolóberendezések rendszeres felülvizsgálatát.

  • Mérőváltó-bontókapcsok
    Mérőváltó-bontókapcsok

    Mérőváltó-kapcsolások egyedi és költségtakarékos felépítése. A dugaszolható megoldások további műszaki előnyöket nyújtanak.

Keresés a következő helyen: Szemes sarus csatlakozás

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Kényelmes munkavégzés: a Phoenix Contact szemes sarus sorkapcsoaival akár 240 mm² keresztmetszetű vezetők is biztonságosan csatlakoztathatók. A felhajtható fedőszárnnyal és az elveszíthetetlen kupakos anyával a gyűrűs kábelsaruk vezetékezése gyors és egyszerű.

Előnyei

  • Nagy vezetékkihúzási erők a nagy érintkezőerő és a nagy érintkezőfelületek miatt
  • Biztonság a felhasználó számára a beépített érintésvédelemnek köszönhetően
  • Egyszerű potenciálelosztás az időtakarékos dugaszolható átkötőhidas rendszerrel
  • Gyors gyűrűs kábelsarus vezetékezés a felhajtható fedőszárny révén
  • Sokféle tartozék: egységes kivitel áthidaláshoz, vizsgálathoz és jelöléshez

Robusztus csatlakozás

Szemes sarus csatlakozású kapcsok  

Szemes sarus csatlakozás: biztonságos érintkezés gyűrűs kábelsaruk számára

A rázkódásnak és rezgésnek kitett alkalmazásokhoz a szemes sarus kapcsok kiválóan alkalmazhatók. A beépített rugós biztosító korong stabil és karbantartásmentes csatlakozást tesz lehetővé.

  • A DIN 46234, DIN 46235 vagy DIN 46237 szabványoknak megfelelő összes gyűrűs kábelsaru alkalmazható.
  • Egyszerű többvezetékes csatlakozás – csaponként max. négy kábelsaru köthető be.
  • Nagy érintkezőerők és nagy érintkezőfelületek – max. 240 mm²-es vezeték-keresztmetszetek vezetékezhetők biztonságos és hosszú ideig stabil módon.

RT szemes sarus csatlakozású kapcsok

Szemes sarus kapcsok max. 35 mm²-es vezetők csatlakoztatásához  

Szemes sarus kapcsok a max. 35 mm²-es vezetők gyors és kényelmes csatlakoztatásához

Az RT sorozatú szemes sarus csatlakozású kapcsok egyesítik a szemes sarus csatlakozástechnika és a CLIPLINE complete rendszer előnyeit. A szabványosított dugaszolható áthidalások rendkívüli időelőnyt jelentenek a vezetékezés során. Az elveszíthetetlen módon integrált kalapos anyák jelentősen megkönnyítik a vezető csatlakoztatását, amely utána biztonságos lesz az ujjal való érintéssel szemben. A csavarbiztosítás garantálja a biztonságos alkalmazhatóságot a legszigorúbb követelmények esetén, lökések és rezgések esetén is.

Dugaszolható áthidalók rugalmas rendszere

Sorkapcsok dugaszolható áthidalókkal  

Gyors potenciálelosztás dugaszolható áthidalókkal

A potenciálelosztás gyorsan megoldható a Phoenix Contact egységes dugaszolható áthidalóival.

Az összes kapocsban megtalálható két áthidaló aknával rugalmasan megvalósíthatók a láncolt, fokozat- vagy kihagyó áthidalások.

Felpattintható védővezetős láb

Felpattintható védővezetős láb  

Egyszerűen felpattintható, az érintkezés kifogástalan

Az ugyanolyan körvonalú védővezető-kapcsokat egyszerűen be lehet pattintani. Az érintkezés a kalapsínnel azonnal létrejön. Ez a mechanikusan és elektromosan egyaránt kiváló érintkezés kielégíti az IEC 60947-7-2 szabvány összes követelményét.

OTTA szemes sarus csatlakozású kapcsok

Kompakt szemes sarus kapcsok max. 35 mm²-es vezetők csatlakoztatásához  

Kompakt szemes sarus kapcsok a max. 35 mm²-es vezetők gyors és kényelmes csatlakoztatásához

Az OTTA szemes sarus csatlakozású kapcsok kompakt kialakításukkal is kitűnnek. Az elveszíthetetlen módon integrált kalapos anyák jelentősen megkönnyítik a vezető csatlakoztatását, amely utána biztonságos lesz az ujjal való érintéssel szemben. A csavarbiztosítás garantálja a biztonságos alkalmazhatóságot a legszigorúbb követelmények esetén, lökések és rezgések esetén is.

HV és UHV nagyáramú összekötők

Nagyáramú összekötők csavaros, szemes sarus és hibrid csatlakozással, max. 240 mm² keresztmetszetű vezetőkhöz  

Nagyáramú összekötők csavaros, szemes sarus és hibrid csatlakozással, max. 240 mm² keresztmetszetű vezetőkhöz

Az UHV nagyáramú összekötők termékcsaládja egyesíti a szemes sarus és a csavaros csatlakozástechnikák előnyeit. A max. 240 mm² keresztmetszetű változatok csavaros, szemes sarus és hibrid csatlakozással is kaphatók, utóbbi két csatlakozási mód kombinációja. A beépített csavarbiztosítás garantálja a biztonságos alkalmazhatóságot akkor is, ha követelmény a lökések és rezgések esetén való működés is. Szűkös helyviszonyok esetére különösen alkalmasak a HV változatok. Ezek teszik teljessé a nagyáramú összekötők kínálatát.

RBO szemes sarus csatlakozású kapcsok

Szemes sarus csatlakozású kapcsok max. 300 mm²-es vezetőkhöz  

Szemes sarus csatlakozású kapcsok max. 300 mm²-es vezetőkhöz

Az RBO szemes sarus csatlakozású kapcsok csatlakoztatási képessége max. 520 A és 300 mm², kalapsínre és közvetlenül szerelhetők. Rögzítőcsapok teszik lehetővé az egyszerű blokk-kialakítást. Előre konfekcionált blokkok teszik teljessé a kínálatot.

AGK leágazókapcsok szemes sarus kapcsokhoz

Direkt rugós leágazókapcsok nagyáramú összekötőkhöz  

Direkt rugós leágazókapcsok nagyáramú összekötőkhöz

A HV és RBO sorozatú nagyáramú szemes sarus kapcsokhoz való AGK leágazókapcsok mostantól egyszerű potenciálelosztási lehetőséget kínálnak Önnek max. nyolc direkt rugós csatlakozóhellyel.

RSC csavaros csatlakozású kapcsok

Csavaros csatlakozású kapcsok max. 25 mm²-es vezetőkhöz  

Csavaros csatlakozású kapcsok max. 25 mm²-es vezetőkhöz

Az RSC csavaros csatlakozású kapcsok kiválóan alkalmasak gyűrűs és villás kábelsaruk csatlakoztatásához Ezek kalapsínes és közvetlen szereléshez kaphatók. A csatlakoztatás PlusMinus kombinált hornyú menetes csavarral történik. Rögzítőcsapok teszik lehetővé az egyszerű blokk-kialakítást. Előre konfekcionált blokkok teszik teljessé a kínálatot.

Kiváló minőség

A kapcsok összetevői: fém- és műanyag alkatrészek  

kiváló minőségű fém- és műanyag alkatrészek.

Megbízható csatlakozások – ez az igényünk. Ehhez elengedhetetlen a termékeink magas minősége. Az anyagok helyes kiválasztása az első lépés.

Fémalkatrészek kiváló minőségű korrózióálló rézötvözetekből:

  • csekély mértékű melegedés a jó elektromos vezetőképesség révén,
  • a felületet ólommentes galvanikus nikkel- illetve ónréteg védi.

Rugalmas és ütésálló műanyagból készült szigetelőház:

  • újrahasznosítható, halogénmentes és UV-álló,
  • jó trópus- és termeszállóság,
  • max. 130 °C üzemi hőmérséklet,
  • kiváló vegyszerállóság,
  • kiváló öregedési tulajdonságok,
  • UL 94 szerinti tanúsítás a V0 éghetőségi osztályhoz,

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás