új
Gyors adatrögzítés és egyszerű kezelés – a legmostohább körülmények között is.
Az Axioline F a kapcsolószekrényekhez való blokkmoduláris felépítésű I/O rendszer. Az Axioline F nyitott az összes Ethernet-alapú kommunikációs protokoll számára, különféle kivitelekben rendelhető, így a lehető legnagyobb rugalmasságot teszi lehetővé az Ön számára.
új
új
új
új
új
1 | A legjobb összekapcsolhatóság a PLCnext Control vagy buszcsatolók alkalmazásával |
---|---|
2 | Egyszerűen kombinálható Axioline Smart elemekkel |
3 | Megnövekszik a berendezések rendelkezésre állása a különösen robusztus mechanikának, valamint a rázás- és rezgésállóságnak köszönhetően |
4 | Az állomások egyszerűen és gyorsan felépíthetők a szerszám nélküli szerelésnek köszönhetően |
5 | Dugaszolható periféria-csatlakoztatás az összes Standard-Axioline F modul esetében |
6 | A standard és gyújtószikra-mentes I/O modulok közvetlenül kombinálhatók |
7 | Átfogó direkt rugós csatlakozástechnika |
8 | Az érintkezőhelyek színes jelölése gyors és intuitív vezetékezést tesz lehetővé több vezető csatlakoztatása esetén is |
Az Axioline F minden követelménynek megfelelő, moduláris felépítésű I/O rendszer. A gyors és szinkron jelérzékelés növeli gépe termelését attól függetlenül, hogy Phoenix Contact vezérlőről, vagy bármilyen általánosan használt hálózatról és hozzáillő buszcsatolóról van-e szó.
Valósítsa meg biztonsági alkalmazását a PROFIsafe vagy a SafetyBridge technológiával. Ezenkívül a legkülönbözőbb funkciójú I/O modulok széles választékát is kínáljuk.
Axiocontrol vezérlő, buszcsatolók, biztonsági I/O-k és I/O-k különböző funkciókkal
Az Axioline F állomásokon belül az Axioline F hátlapokat, valamint az Axioline Smart Elements elemeket és az Axioline F modulokat tetszőlegesen lehet egymással kombinálni. Így az Axioline Smart Elements elemek a már meglevő Axioline F buszcsatolókhoz vagy az Axiocontrol vezérlőkhöz csatlakoztatva üzemeltethetők.
A mindenkori alkalmazások megvalósításához rendelkezésre álló teljes termékválaszték több mint 80 összetevőt tartalmaz. Ezek közé tartozik az Axioline Smart Elements elemeken és az Axioline F hátlapokon kívül az összes Axioline F modul, az Axioline F buszcsatolók és az Axiocontrol vezérlők.
"$pageName"