Axioline F - a blokkmoduláris I/O rendszer

Axioline F

Gyors, robusztus, egyszerű

Gyors adatrögzítés és egyszerű kezelés – a legkedvezőtlenebb körülmények között is.

Vissza ide: I/O rendszerek kapcsolószekrényekhez (IP20)

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Axioline F - a blokkmoduláris I/O rendszer

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az Axioline F blokkmoduláris felépítésű I/O rendszer kapcsolószekrényekhez. Az Axioline F nyitott az összes Ethernet-alapú kommunikációs protokoll számára, különféle kivitelekben rendelhető, így a lehető legnagyobb rugalmasságot teszi lehetővé az Ön számára.

Előnyei

  • A gépi teljesítmény fokozása a különösen gyors szinkron jelérzékelés révén
  • A különösen robusztus mechanika, a rázás- és rezgésállóság dacol a legkedvezőtlenebb körülményekkel is, és növeli a berendezések rendelkezésre állását
  • Az installálási idő csökkentése a gyors vezetékezés és az egyszerű kezelés révén

Axioline F – a kapcsolószekrény specialistája

Az Axioline F I/O rendszer és előnyei
1Gyors kommunikáció - a legjobb teljesítmény a nagy sebességű lokális buszon
2Az érintkezőhelyek színes jelölése gyors és intuitív vezetékezést tesz lehetővé több vezeték csatlakoztatása esetén is
3Relék egyszerű csatlakoztatása rendszerkábelezéssel (FLK)
4Kisfeszültségű modulok integrálása a szigetelés biztosítása érdekében tett külön intézkedések nélkül
5Egyedi és gyors feliratozás a Marking System nyomtatórendszerekkel
6

Robusztus mechanika - a különösen robusztus mechanika, a rázás- és rezgésállóság megnöveli a berendezések rendelkezésre állását

7Gyors modulcsere meglévő vezetékezés esetén
8

Egyszerű telepítés - az állomás egyszerűbb és gyorsabb felépítése a szerszám nélküli szerelésnek köszönhetően

A komponenstől a rendszerig

Az Axioline F minden követelménynek megfelelő, moduláris felépítésű I/O rendszer. A gyors és szinkron jelérzékelés növeli gép teljesítményét, mindegy, hogy Phoenix Contact vezérlőről, vagy bármilyen általánosan használt hálózatról és hozzáillő buszcsatolóról van-e szó.

Valósítsa meg biztonsági alkalmazását PROFIsafe vagy a SafetyBridge technológiával. Ezen kívül a legkülönbözőbb funkciójú I/O modulok széles választékát is kínáljuk.

Axiocontrol vezérlő, buszcsatolók, biztonsági I/O-k és I/O-k különböző funkciókkal

Axiocontrol vezérlő, buszcsatolók, biztonsági I/O-k és I/O-k különböző funkciókkal

Az Axioline F gyors, robusztus és egyszerű

Videó az Axioline F I/O rendszerhez

Axioline F – gyors és robusztus külső kialakítás és szerkezet

Az Axioline F robusztus, moduláris felépítésű I/O rendszer. Valós időben viheti át az adatokat az I/O szinttől a vezérlőig – ráadásul különösen zavarvédetten és EMC-biztosan. Takarítson meg időt a szenzorok és aktorok bekötésekor. Élvezze az egyszerű kezelés előnyeit.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Axioline F - Profinet

Profinet I/O állomás üzembe helyezése a TIA Portal rendszerben


Axioline F − IEC 61850

MMS kommunikáció konfigurálása


Axioline F − IEC 61850

GOOSE kommunikáció konfigurálása

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás